Vacuostato, ajustable, NPN NO DM8 - 1
Número de artículo: 01.07.733
2 Variantes

Vacuostato, ajustable, NPN NO DM8

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Vacuostato, ajustable, PNP NO DM8
    01.07.732
  • Vacuostato, ajustable, NPN NO DM8
    01.07.733

Características

  • Convierte una señal de vacío en 2 salidas separadas digitales.
  • Display de nivel de vacío digital.
  • Incluye cable integrado con conector M8.