Cable M8 4 pin hembra L=5m, conexión recta - 1
Número de artículo: 0107727

Cable M8 4 pin hembra L=5m, conexión recta

Cable de sensor/actuador con conector hembra recto M8 codificación A y extremo libre de cable (extremo abierto). Cubierta PUR sin halógenos, corriente nominal de 4 A y protección IP65/IP67/IP68.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.