Número de artículo: 3150051P
37 Variantes
Ventosa F50-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF hembra, con válvula cónica
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0108166
0108181
0108182
0108183
9906576
9909460
9909461
9909462
9909463
9909465
0101138
0101749
0101747
0101750
0101748
0101751
0101752
0101753
0101754
0101756
0110346
3150051S
0101137
0101766
0101767
0101768
0101769
0101770
0101771
0101772
0101773
9909458
0101775
0101776
0101778
0110952
3150051P
Características
- Adecuada para superficies planas.
- Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
- Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.