Número de artículo: 0200265
20 Variantes
Ventosa F150 Silicona FCM
0
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Adecuado
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
1/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
3/8" NPSF hembraFiltro de red, Al
G 1/2" hembraFiltro de red, Al
G 1/4" machoFiltro de red, Al
G 1/8" machoFiltro de red, SS
G 1/8" macho, M5 hembraFiltro de red, Al
G 3/8" hembraFiltro de red, Al
M5 machoCuZn
Without fitting Ninguno
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Esta silicona cumple con la normativa FDA 21 CFR 177.2600 & EU 1935/2004.
- Adecuada para superficies planas.
- Buena estabilidad y poco movimiento inherente.
- Recomendada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.
- Los refuerzos interiores impiden que los objetos finos o sensibles sean deformados y proporcionan una fricción adicional cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.