piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge - 1
Artikelnummer: piCLASSIC_Si32-3_x4
6 Varianten

piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge

Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Varianten auswählen

  • piCLASSIC Si32-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x1
  • piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x2
  • piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x3
  • piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x4
  • piCLASSIC Si32-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x5
  • piCLASSIC Si32-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x6

Merkmale

  • Mit patentierter COAX® Technologie – der energieeffizientesten Ejektortechnologie.
  • Die Si Cartridge bietet einen extra hohen Vakuumfluss.
  • Geeignet für das Handling von porösen Materialien oder bei Vorliegen einer Leckage.
  • Großer Leistungsbereich, erhältlich mit 1 bis 6 dreistufigen COAX® Si32 Cartridges.
  • Kann bei Bedarf ganz einfach mit mehr Leistung aufgerüstet werden.
  • Geringes Gewicht, konfigurierbare und modulare Ausführung.
  • Einfache Demontage für die Wartung.