Outphasing
piCLASSIC Pi48-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize - 1
Artikelnummer: piCLASSIC_Pi48-3_x4_piSAVE_optimize
6 Varianten

piCLASSIC Pi48-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize

Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meisten Ejektoren sind die COAX® Cartridges verbaut. Ein auf COAX®-Technologie basierender Mahrstufenejektor bietet drei Mal mehr Saugleistung als konventionelle Systeme. Hierdurch kann die Geschwindigkeit bei großer Betriebssicherheit und geringerem Energieverbrauch erhöht werden.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Varianten

  • piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Pi48-3 x2 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Pi48-3_x2_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Pi48-3 x3 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Pi48-3_x3_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Pi48-3 x4 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Pi48-3_x4_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Pi48-3 x5 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Pi48-3_x5_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC Pi48-3 x6 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
    piCLASSIC_Pi48-3_x6_piSAVE_optimize

Merkmale

  • Vakuum gesteuerter Proportional-Druckregler (integriertes Modul für piCLASSIC), eine komplett pneumatische Einrichtung.
  • Der Speisedruck der piCLASSIC wird automatisch geregelt und gesteuert, um das eingestellte Vakuum Niveau zu halten. Der Luft- und Energieverbrauch der Anwendung wird auf ein Minimum reduziert (optimiert).
  • Empfohlen für dichte und undichte Anwendungen, um Energie zu sparen und das richtige Vakuumniveau zu halten.
  • Mit patentierter COAX® Technologie – der energieeffizientesten Ejektortechnologie.
  • Hohe Funktionssicherheit im Falle von schwankendem oder niedrigem Preßluftdruck. Hohes Vakuumniveau erreicht bei sehr niedrigem Speisedruck von 0.31 MPa.
  • Lüftungsanschluss mit Filter.
  • Verschiedene push in- und Gewinde-Druckluftanschlüsse zur Auswahl.
  • piSAVE® optimize bietet der piCLASSIC maximalen Speisedruck / Durchfluss bis sich das Vakuumniveau aufgebaut hat.