piCLASSIC Pi48-3 x4 COAX® Cartridge - 1
Artikelnummer: piCLASSIC_Pi48-3_x4
6 Varianten

piCLASSIC Pi48-3 x4 COAX® Cartridge

Mehrstufen-Ejektoren mit einem Standard (klassischen) Design, von sehr kleinen Chip-Ejektoren bis hin zu Vakuum-Ejektoren mit sehr hoher Leistung. Bei den meist...

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Varianten auswählen

  • piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x1
  • piCLASSIC Pi48-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x2
  • piCLASSIC Pi48-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x3
  • piCLASSIC Pi48-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x4
  • piCLASSIC Pi48-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x5
  • piCLASSIC Pi48-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x6

Merkmale

  • Mit patentierter COAX® Technologie – der energieeffizientesten Ejektortechnologie.
  • Höchste Zuverlässigkeit bei schwankendem oder niedrigem Druckluftniveau.
  • Tiefes Vakuumniveau wird schon bei sehr niedrigem Speisedruck von 0,3 MPa, erreicht.
  • Schwankendes Druckluftniveau ist in großen Anlagen bei einem hohen Auslastungsgrad des Kompressors an der Tagesordnung.
  • Großer Leistungsbereich, erhältlich mit 1 bis 6 dreistufigen COAX® Pi48 Cartridges. Eine kleinere piCLASSIC kann bei Bedarf ganz einfach mit mehr Leistung aufgerüstet werden.
  • Geringes Gewicht, konfigurierbare und modulare Ausführung.
  • Einfache Demontage für die Wartung.