Vacuum pump MINI L28, conn. T, NBR seals - 1
Artikelnummer: 0102777
8 Varianten

Vacuum pump MINI L28, conn. T, NBR seals

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet.Die Zweistufen COAX® Cartridge MICRO ist vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor. Sein geringes Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können.Die Zweistufen COAX® Cartridge MINI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MINI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Das Zweistufen COAX ® Cartridge MIDI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MIDI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Die MIDI Cartridge sind effiziente Erzeuger von Luftblasen und eignen sich auch für eine schnelle Evakuierung von großen Volumina.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen
    0102749
  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0102750
  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen
    0102833
  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0102834
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B2, NBR seals
    0102845
  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen
    0103061
  • Vakuumpumpe MINI L28, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen, Rückschlagventil
    0103062
  • Vacuum pump MINI L28, conn. T, NBR seals
    0102777

Merkmale

  • Grosse Saugleistung
  • Klein und leicht 
  • Ideal  für die Handhabung von porösem Material und  / oder undichtem Material
  • Mit Aluminiumanschlussplatte (B1) und Kunststoffanschlussplatte PA (B, C) erhältlich