![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/4867.jpg?ref=2291378F2C)
Item number: 0106157
3 Variants
Common-feed adapter P3010, 2 pump modules
Kompakte/Stapelbare Pumpen sind druckluftbetriebene Mehrstufenejektoren, basierend auf der COAX® Technologie, die über eine integrierte Steuerung und über Sonde...
Read more
Login or create account to access all our content and features!
Variants
- 0106157
- 0106158
- 0106159
Features
- Druckluftanschluss für die gleichzeitige Versorgung mehrerer Pumpenmodule.
General
Material
Al , PPS
Temperatur
-10 - 50 °C
Gewicht
20 - 40 g
Performance
Speisedruck, max.
0.7 MPa
Dimensional drawings
This activity requires login. Please login or register to receive the full benefits of piab.com.
CAD
CAD
Datasheet
PDF
PDF
Brochures
PDF
PDF
Certificates
PDF
PDF
White papers
PDF
PDF