Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts - 1
Artikelnummer: 0121022
14 Varianten

Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts

Diese Ejektoren kombinieren hohe Sicherheit mit der energieeffizientesten Lösung für dichtendes Material, eine dezentrale COAX ® Technologie mit automatischer D...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss links
    0120994
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss links
    0120995
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss links
    0119676
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121008
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121013
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts
    0121019
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss links
    0120996
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss links
    0120998
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss links
    0120997
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121011
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121016
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts
    0121022
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, NPT Gewinde, Kugelhalter, Anschluss links
    0127836
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, NPT Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts
    0127837

Merkmale

  • Integrierter zweistufiger COAX® Cartridge MINI Pi12-2.
  • Rückschlagvenitl vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System auf unbestimmte Zeit aufrecht.
  • Abblasventil zum schnellen Lösen des angesaugten Objektes.
  • Integrierte Energiesparfunktion (Vacustat) die während des Arbeitsprozesses beim Handhaben von Materialien mit dichter Oberfläche, z.B. Blech, den Luftverbrauch praktisch auf null reduziert.
  • Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
  • Erhältlich mit Niveauausgleich zum Ausgleich der unterschiedlichen Höhen der Objekte.
  • Empfehlung 4mm (5/32”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Abblasen.
  • Empfehlung 6mm (1/4”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Vakuum.
  • Für die Funktionen Abblasen und Vakuum sollte die gleiche Leitungslänge zum gemeinsamen Verteiler bestehen.
  • Maximal (12) Einheiten pro Werkzeug.