Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts - 1
Artikelnummer: 0121010
24 Varianten

Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts

Diese Ejektoren kombinieren hohe Sicherheit mit der energieeffizientesten Lösung für dichtendes Material, eine dezentrale COAX ® Technologie mit automatischer Druckluftsparfunktion. Diese piSecure Ejektoren haben ein Rückschlagventil, dass das Vakuum in dichteten Anwendungen hält und beinhalten ein integriertes Energiesparsystem, was dazu führt, das praktisch kein Energieverbrauch stattfindet. Sie sind außerdem sehr gut geeignet, wenn geltende Normen und Vorschriften für Vakuum-Handhabungseinrichtungen eingehalten und erfüllt werden müssen, wie z.B. (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss links
    0109276
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss links
    0111147
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss links
    0110435
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121007
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss rechts
    0119573
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts
    0121018
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss links
    0109278
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss links
    0120991
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss links
    0120990
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121010
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121015
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, G Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts
    0121021
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, NPT Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss links
    0121026
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, NPT Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss links
    0121038
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, NPT Gewinde, Kugelhalter, Anschluss links
    0121056
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, NPT Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121025
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, NPT Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121039
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX®, NPT Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts
    0121057
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, NPT Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss links
    0121032
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, NPT Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss links
    0121044
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, NPT Gewinde, Kugelhalter, Anschluss links
    0121062
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, NPT Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121031
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, NPT Gewinde, für 19mm Zapfen, Anschluss rechts
    0121045
  • Vakuum-Rückschlagventil VT-1H COAX® mit Niveauausgleich, NPT Gewinde, Kugelhalter, Anschluss rechts
    0121063

Merkmale

  • Integrierter zweistufiger Coax Cartridge MINI Pi12-2.
  • Rückschlagventil vakuumseitig, hält das Vakuumniveau im dichten System auf unbestimmte Zeit aufrecht.
  • Abblasventil zum schnellen Lösen des angesaugten Objektes.
  • Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
  • Erhältlich mit Niveauausgleich zum Ausgleich der unterschiedlichen Höhen der Objekte.
  • Empfehlung 4mm (5/32”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Abblasen.
  • Empfehlung 6mm (1/4”) Schlauch und nicht mehr als 80 psi beim Vakuum.
  • Für die Funktionen Abblasen und Vakuum sollte die gleiche Leitungslänge zum gemeinsamen Verteiler bestehen.
  • Maximal (12) Einheiten pro Werkzeug.