Artikelnummer: 0201173
2 Varianten
piPREMIUM Nachrüstsatz C56-1600
Bietet die Möglichkeit die C21 Fördererserie auf die Premium piFLOW®p Plattform zu bringen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0201172
- 0201173
Merkmale
- Der Nachrüstsatz verfügt für einen schnellen Austausch der Maxi L Pumpe und des Top Moduls über eine plug-and–play Anordnung.
- Patentierte COAX® Technologie
- Seitlich angebracht für niedrige Bauhöhen
- Hohe Saugleistung
- Kompakte Größe und geringes Gewicht
- Niedriger Geräuschpegel
- Modularer Aufbau
- Das Pneumatikventil für die Druckluft zum Luftschock Tank und die Montageplatte für die C-Serie sind im Lieferumfang enthalten