piPREMIUM Nachrüstsatz C21-400 - 1
Artikelnummer: 0200332
3 Varianten

piPREMIUM Nachrüstsatz C21-400

Bietet die Möglichkeit die C21 Fördererserie auf die Premium piFLOW®p Plattform zu bringen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • piPREMIUM Nachrüstsatz C21-100
    0200330
  • piPREMIUM Nachrüstsatz C21-200
    0200331
  • piPREMIUM Nachrüstsatz C21-400
    0200332

Merkmale

  • Der Nachrüstsatz verfügt für einen schnellen Austausch der Maxi L Pumpe und des Top Moduls über eine plug-and–play Anordnung.
  • Patentierte COAX® Technologie
  • Seitlich angebracht für niedrige Bauhöhen
  • Hohe Saugleistung
  • Kompakte Größe und geringes Gewicht
  • Niedriger Geräuschpegel
  • Modularer Aufbau
  • Das Pneumatikventil für die Druckluft zum Luftschock Tank und die Montageplatte für die C-Serie sind im Lieferumfang enthalten