Quetschventil DN50 (4 bar) Schlauchanschluss - 1
Artikelnummer: 3404630
13 Varianten

Quetschventil DN50 (4 bar) Schlauchanschluss

Piab bietet Edelstahl-Rohrbögen, Schläuche für die Förderung von Lebensmitteln, verschiedene Arten von Rohrverbindungsstücken, Rohrleitungs-Entleerungen, Quetschventile sowie viele andere Lösungen an, um Ihr Vakuum-Förderersystem zu vervollständigen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Quetschventil DN25 (8 bar) Innengewinde
    3404624
  • Quetschventil DN32 (8 bar) Innengewinde
    3404607
  • Quetschventil DN40 (8 bar) Innengewinde
    3404625
  • Quetschventil DN50 (8 bar) Innengewinde
    3404626
  • Quetschventil DN65 (8 bar) Innengewinde
    3404627
  • Quetschventil DN80 (8 bar) Innengewinde
    3404628
  • Quetschventil DN20 (4 bar) Innengewinde
    3404676
  • Quetschventil DN32 (4 bar) Innengewinde
    3404677
  • Quetschventil DN40 (4 bar) Schlauchanschluss
    3404629
  • Quetschventil DN50 (4 bar) Schlauchanschluss
    3404630
  • Quetschventil DN65 (4 bar) Schlauchanschluss
    3404631
  • Quetschventil DN80 (4 bar) Schlauchanschluss
    3404632
  • Quetschventil DN100 (4 bar) Schlauchanschluss
    3404678