Artikelnummer: 0207355
5 Varianten
Kontrolleinheit CU-1B, Bodenklappe NC
Piab Steuereinheiten werden komplett pneumatisch betrieben und sind sehr zuverlässig. Durch die pneumatische Konstruktion gibt es auch keine Zündquelle im System und der Validierungsprozess wird vereinfacht.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0207354
0207355
0207356
0207357
0242365
Merkmale
- Kontrolliert die Funktionen des Vakuumförderers
- Voll pneumatisch
- Die maximal empfohlene Entfernung zwischen der Kontrolleinheit und dem Vakuumförderer beträgt, bei einem Speisedruck von 0.6 MPa, 10 Meter
- Funktion des CU-1/2A: Das Bodenventil ist offen, wenn der Vakuumförderer ausgeschaltet ist
- Funktion des CU-1/2B/3B: Das Bodenventil ist geschlossen, wenn der Vakuumförderer ausgeschaltet ist.
- Funktion der CU-2: Ausgestattet mit Rohrentleerfunktion zwischen jedem Förderzyklus.
- Funktion des CU-3B: unterstützt die Funktion Batch Volume Optimization (BVO).