Pneumatische Steuerungen
Pneumatische Steuerungen bieten in vielen industriellen Anwendungen deutliche Vorteile gegenüber elektrischen Steuerungen, insbesondere in rauen und anspruchsvollen Umgebungen. Sie ermöglichen die präzise Regelung, Überwachung und Automatisierung verschiedener Vorgänge.
Pneumatik Steuerungstechnik von Piab: Steuereinheiten für Vakuumförderer
Neben den Vakuumförderern bietet Piab auch Ersatzteile und Module, darunter pneumatische Steuerungstechnik. Diese pneumatischen Steuerungen werden äußerst zuverlässig betrieben und entfernen durch ihr Design jegliche Zündquelle aus dem System. Dabei wird gleichzeitig der Validierungsprozess vereinfacht.
Pneumatische Steuereinheiten: Ventilinsel
Die pneumatischen Ventilinsel mit elektropneumatischen Ventilen werden genutzt, um Piab´s piFLOW® Vakuumförderer mit einer externen SPS oder einem ähnlichen elektronischen Steuersystem zu steuern.
Pneumatische Steuereinheiten: Niveausensoren und Niveausensorbox
Die pneumatischen Niveausensoren und die dazugehörigen Niveausensorboxen steuern den Betrieb der Bodenklappe, der Pumpe und des Filterschocks.
Pneumatische Steuerungen: Kontrolleinheiten
Mit den pneumatischen Kontrolleinheiten von Piab lassen sich die Vakuumförderer zentral und voll pneumatisch steuern. Sie kontrollieren dabei autark die Funktionen des Vakuumförderers und können bei Bedarf auch mit einem zusätzlichen elektrischen Ventil angesteuert werden.
Kapazitive Sensoren
Die kapazitiven Sensoren erkennen präzise die Anwesenheit von Schüttgut in Behältern. Sie stoppen die Förderanlage wenn in der Produktaufgabe ein Mindest-Niveau oder das gewünschte Niveau im Empfangsbehälter erreicht ist. Die kapazitiven Sensoren gibt es auch in ATEX Ausführung.
Überwachungskonsole für piFLOW®
Die Überwachungskonsole ist speziell für die Überwachung und Steuerung der piFLOW® Vakuumpumpen entwickelt worden und ermöglicht das Ablesen von Vakuum- und Druckniveaus. Die Komplett-Kits sind dabei sofort betriebsbereit.
Filterregler
Die Filterregler sorgen für eine stabile und präzise Steuerung des Drucks innerhalb der Fördersysteme. Sie gewährleisten eine gleichbleibende Leistung und schützen Produkte vor Schäden durch zu hohen Druck.
Die Vorteile von pneumatische Steuerungen
Pneumatische Systeme sind unempfindlich gegenüber äußeren Faktoren wie Feuchtigkeit, Staub oder hohen Temperaturen. Dadurch sind sie besonders für industrielle Einsätze geeignet, die in einer rauen Umgebung stattfinden.
Da bei pneumatischen Steuerungen auch keine Funkenbildung auftritt, eignen sie sich hervorragend für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Steuereinheiten gibt es zum Teil auch in ATEX Ausführung.
Pneumatische Steuerungen vom Experten
Mit den pneumatischen Steuerungen von Piab erhalten Sie Lösungen, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, und steigern so die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Produktionsprozesse. Erfahren Sie mehr und lassen Sie sich von unseren Experten beraten!
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Füllen Sie das Kontaktformular aus oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch von einem unserer Techniker beraten: +49 6033 - 7960 - 113