Dichtung Filterplatte 56 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Artikelnummer: 0250023
9 Varianten

Dichtung Filterplatte 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Diese Dichtungen sind speziell für die Filterplatte oder das Bodenventil der piFLOW® p-, t- und fc-Förderer entwickelt. Ihr doppelseitiges Design – eine flache und eine gewölbte Seite – ermöglicht eine optimale Abdichtung, unabhängig von der Einbaulage, und sorgt für einen effizienten und hygienischen Betrieb. Die grünen FKM-Varianten sind äußerst beständig gegen Hitze, Chemikalien, Öle und Kraftstoffe.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Dichtung Filterplatte 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250018
  • Dichtung Filterplatte 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250024
  • Dichtung Filterplatte 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250023
  • Dichtung Filterplatte 21 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206434
  • Dichtung Filterplatte 33 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206436
  • Dichtung Filterplatte 56 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206442
  • Dichtung Filterplatte 21 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206449
  • Dichtung Filterplatte 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206451
  • Dichtung Filterplattel 56 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206457

Merkmale

  • Doppelseitiges (flach/gewölbt) Profil für vielseitige Platzierung
  • Gewährleistet eine dichte Abdichtung für Filterplatte und Bodenventil
  • Erhältlich in Standard- und grüner FKM-Variante
  • Unterstützt einfache Wartung und Austausch