Der piFLOW®p besteht aus Edelstahl 316L.
Der piFLOW®i und f besteht aus Edelstahl 304.
Nicht, wenn die Anweisungen im Technik-Handbuch befolgt werden. Alle Piab Förderer haben einen Erdungspunkt. Für alle unsere Förderer kann eine ATEX Staub-Zulassung ausgestellt werden.
Werkzeuge sind für die Montage/Demontage nicht notwendig. Für nähere Informationen schauen Sie bitte im Handbuch oder auf unserem YouTube Kanal nach.
Bitte nutzen Sie den Anwendungs-Konfigurator. Sie sind auch herzlich eingeladen Piab oder einen Partner von Piab bezüglich weiterer Details zu kontaktieren.
Von etwa 0.1ton/h bis etwa 15ton/h.
Piab bietet eine Gewährleistung für Distributoren, Systemlieferanten und allen Anwendern der Piab Produkte weltweit und setzt voraus, dass die folgenden Definitionen verwendet werden:
Allgemeine Gewährleistungs-Grundsätze:
Nein, sie sind nur für einen Unterdruck geeignet.
Ja, bis zu 8-10 Meter ohne Zubehör/Rohrentleerungs-Lösung. Mit einer Rohrentleerungs-Lösung bis zu 25m.
Nein, das geht nicht. Das normale Verfahren besteht darin, vor oder nach dem Fördern zu dosieren.
Nein. Es ist extrem schwierig, die Flüssigkeiten im Förderer zu steuern.
Ja, können sie definitiv. Bitte lesen Sie unsere Erfolgsgeschichten.
Ja. Piab hat Erfahrungen mit der Förderung einer Vielzahl von Tabletten und Kapseln, ohne sie dabei zu beschädigen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Bei dem piFLOW®p können wir dies anbieten. Es handelt sich um eine Vorlage, die während der Startphase mit Hilfe des Handbuchs (das mit dem Förderer geliefert wird) ausgefüllt werden sollte.
Bei regelmäßiger Wartung wird das Gerät die anfallenden Arbeiten die nächsten Jahre erledigen.
Wenn die Druckluft verschmutzt ist / sich Flüssigkeit in der Druckluft befindet, kann der Filter, der Ejektor wie auch die Timer verstopfen. Wasser in der Druckluftleitung ist nicht gut.
Bitte benutzen Sie das Handbuch bezüglich der Fehlersuche und bei ungwöhnlichen Vorfällen.
Über 0 - 50 Meter, wenn die Förderstrecke keine Vertikalanteile von insgesamt mehr als 5m enthält und die Produktdichte zwischen 0,5-1.0kg liegt.
Förderer, Filterregler (1” Anschluss),
Handbuch
Anleitung zur Fehlersuche
Zeichnungen
Konformitätserklärung
Druckluft mit normalem Industriedruck von 0.4-0.6 MPa.
Für viele Piab Förderer können wir FDA, ATEX Staub und Gas sowie 2.2-Zertifikate anbieten
Pleated rod. Filterfeinheit 0,5µm. Fester Kerzenfilter aus PE und PUR Material mit einer PTFE Membran. In schwarzer und weisser Version verfügbar.
Pleated. Filterfeinheit 0,5µm. Fester Polyester und PUR Filter mit einer PTFE Membran. Graue Farbe.
Textil. Filterfeinheit 5,0µm Filterbeutel aus Polyester und einer ePTFE Membran. hellgraue Farbe.
Materialen: u.a. Edelstahl, Aluminium, oder PE, einstellbare, doppelwandige oder einfache
Förderrohre
Förderadapter mit oder ohne Flansch-Verbindung
Absendestation / Trichter
Flexibler Schlauch
Fernstart / Stopp-Ventil
Niveausensor
Behälter
Übergang von der Einheit an nachgeschaltete Geräte
Im Förderer-Handbuch gibt es einen Abschnitt über die Fehlerbehebung. Natürlich können Sie auch Ihre Piab Niederlassung kontaktieren.
Durch die richtige Mischung aus Luft und Fördergut. Dies wird am Aufnahmepunkt, mit Hilfe unseres Aufnahmeszubehörs sichergestellt. Bitte lesen Sie auch unser White Paper über Segregation und kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Es hängt von den physikalischen Eigenschaften der Granulate ab. Piab hat Erfahrungen mit der Förderung einer Vielzahl von Tabletten und Kapseln, ohne sie dabei zu beschädigen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Nein, die Förderer verwenden nur Druckluft. Auch unsere Steuerungssysteme sind pneumatisch.
Nutzen Sie unseren Leitfaden für Empfehlungen oder senden Sie uns Ihre Nachricht und wir melden uns bei Ihnen!
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?