Trägerlufteinheit TC 38 - 1
Artikelnummer: 0233081
5 Varianten

Trägerlufteinheit TC 38

Die Trägerlufteinheit wird benötigt, um einen piFLOW®p SMART von der Förderzyklus-Optimierung (Conveying Cycle Optimization, CCO) auf volle Autotuning-Funktiona...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Trägerlufteinheit TC 32
    0233080
  • Trägerlufteinheit TC 38
    0233081
  • Trägerlufteinheit TC 51
    0233082
  • Trägerlufteinheit TC 63
    0233083
  • Trägerlufteinheit TC 76
    0233084

Merkmale

  • Geeignet für Piab-Absendestation zusammen mit piFLOW®p SMART
  • Volle Autotuning-Funktionalität zusammen mit der piFLOW®p SMART-Familie
  • Trägerluftventil – Produktkontaktfläche elektronisch/mechanisch poliert, Ra ≤0,8 µm
  • Förderadapter –  Außen elektronisch poliert, innen an der Produktkontaktfläche gebeizt, Ra ≤0,8 µm
  • Spannring oder U-Flansch und Dichtung sind separat aus der Zubehörliste zu bestellen
  • Erfüllt die Vorgaben der FDA sowie der EG Nr. 1935/2004