Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Zwei-Stufen Filtereinheit P600-800 - 1
Artikelnummer: 0201692
4 Varianten

Zwei-Stufen Filtereinheit P600-800

Sterilfilter-Einheiten, Vakuumfilter, Aufhängekragen usw.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Zwei-Stufen Filtereinheit P64
    0201717
  • Zwei-Stufen Filtereinheit P100
    0201690
  • Zwei-Stufen Filtereinheit P200-400
    0201691
  • Zwei-Stufen Filtereinheit P600-800
    0201692

Merkmale

  • Sekundärer Sterilfilter für die piFLOW® Produktfamilie
  • FDA genehmigt
  • U16 gemäß DIN EN 779 / DIN EN 1822-1:1998
  • Einfach zu montieren / demontieren
  • Komplett-Kit, betriebsbereit

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen