ATEX-konforme Fördertechnik von Piab – entwickelt für maximale Sicherheit und Effizienz.

Bei der Auswahl von Geräten für Umgebungen mit potenziell explosiven Atmosphären ist die Einhaltung der ATEX-Richtlinien entscheidend. ATEX, kurz für „ATmosphere EXplosible“, bezieht sich auf die Richtlinien der Europäischen Union, die die Verwendung von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen regeln. Für Ingenieure und Betriebsleiter, die Piabs ATEX-Förderer in Betracht ziehen, ist das Verständnis der ATEX-Zertifizierung wichtig, um Sicherheit, Konformität und betriebliche Effizienz zu gewährleisten.

Piab's Verantwortung für Sicherheit und Konformität

Piab ist seit 2004 ein führender Anbieter von ATEX-zertifizierten Vakuumförderern. Diese sind speziell dafür konzipiert trockene Pulver und Granulate sicher zu transportieren, die explosionsfähige Staubwolken bilden können. Eine unabhängige Prüforganisation zertifiziert die ATEX-konformen Geräte von Piab und gewährleistet so die Einhaltung strenger Sicherheitsstandards. Mit über 300 verschiedenen Konfigurationen von ATEX-zugelassenen Förderern bietet Piab maßgeschneiderte Lösungen, die individuell auf spezifische betriebliche Anforderungen abgestimmt sind.

Hauptmerkmale der ATEX-zertifizierten Komponenten von Piab

Antistatische Materialien

Alle Dichtungen, Gummiteile und größeren Kunststoffkomponenten sind in antistatischer Ausführung erhältlich, um die Bildung statischer Elektrizität zu verhindern. Diese Materialien sind entscheidend, um Funkenbildung zu vermeiden, die in explosionsgefährdeten Bereichen eine Zündquelle darstellen könnte.

Komplettlösungen im Systemdesign

Unsere ATEX-Maschinen beinhalten alle wesentlichen Komponenten wie Pumpen*, Filter, Einlassmodule und Bodenklappen. Sämtliche Bauteile sind darauf ausgelegt, eine umfassende Lösung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bereitzustellen.
*Vakuumförderer mit Ejektorpumpen sind für die ATEX-Klassifizierung zugelassen; Förderer mit mechanischen Pumpen hingegen nicht

Anwendungsbereiche und Branchen für EX-Vakuumförderer

Pharma- und Chemieproduktion

In der pharmazeutischen und chemischen Industrie stellt das Befüllen von Reaktoren eine besondere Herausforderung dar – vor allem wegen der häufig vorhandenen explosionsfähigen, flüchtigen Gase. Dieser Prozess muss daher sicher, automatisiert und zuverlässig erfolgen. Vakuumförderer wie der piFLOW® erzeugen selbst keine explosionsgefährdeten Zonen, da sie hermetisch abgedichtet sind. Dadurch können sie direkt in potenziell explosiven Umgebungen eingesetzt werden. Die speziell für solche Anwendungen entwickelten Modelle piFLOW®p und piFLOW®t erfüllen die ATEX-Richtlinien und ermöglichen eine sichere, effiziente und hygienische Förderung sensibler Stoffe in explosionsgefährdeten Bereichen.

Reactor filling with ATEX conveyor
Auger filler filled with Piab vacuum conveyor

Explosionsrisiko in der Lebensmittelindustrie

In der Lebensmittelindustrie müssen Zutaten wie Zucker, Stärke, Stabilisatoren, Dextrin oder Mehl sicher und ohne Explosionsgefahr gefördert werden. Mit den Vakuumförderern von Piab gelingt dies zuverlässig – auch in explosionsgefährdeten Bereichen.

Ein typisches Beispiel: Zutaten werden aus einer Sackschütte entnommen und mit einem Vakuumförderer in einen Vertikalmischer transportiert. Anschließend bringt ein weiterer Förderer die Mischung zur Schneckendosiermaschine. Die piFLOW®fc-Serie ist ideal für solche Prozesse und bietet staubfreie, hygienische sowie ATEX-konforme Förderung, die alle Anforderungen an lebensmittelkonforme Produkte erfüllt.

Kosmetikindustrie

In der Kosmetikproduktion erfordert die Handhabung von organischen Verdickungsmitteln, Vitaminpulvern oder lichtempfindlichen Sonnenschutzmitteln als Zusatzstoffe besonders präzise und sichere Förderlösungen. Die Modelle piFLOW®i und piFLOW®f eignen sich ideal für diese Anwendungen und gewährleisten eine effiziente, schonende und ATEX-konforme Förderung empfindlicher Produkte.

Auch in der chemischen Industrie überzeugen diese Förderer durch ihre Vielseitigkeit: Sie transportieren zuverlässig Wachse, Kunststoffpulver, organisch beschichtete Füllstoffe, Cellulosefasern oder gasgefüllte Leichtfüllstoffe – ideal für Dispergier- und Mischprozesse in explosionsgefährdeten Bereichen.

Sachet filling with Piab vacuum conveyor
Feeding a silo with Piab vacuum conveyor

Einsatz von Piab-Förderern im Reinraum

Bei der Planung von Reinraumanlagen ist es besonders wichtig, Zündquellen zu vermeiden. Eine piFLOW®-Einheit füllt hier sicher und ATEX-konform einen Trichter.

Piab-Ejektorpumpen erfüllen die ATEX-Anforderungen und können auch außerhalb des Reinraums montiert werden. Der Innenraum des Förderers ist für Zone 20/0, das Außengehäuse für Zone 21/1 ausgelegt – so ist umfassende Sicherheit in verschiedenen Zonen gewährleistet.

ATEX-Grundlagen – Was ist eine ATEX-Zertifizierung?

Die ATEX-Zertifizierung ist eine gesetzlich vorgeschriebene Anforderung für Geräte, die in Umgebungen mit explosionsfähigen Atmosphären eingesetzt werden. Dazu zählen Bereiche, in denen Staub, Gas, Dampf oder Nebel explosionsfähige Gemische bilden können. Die ATEX-Richtlinie 2014/34/EU definiert die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben für mechanische und nicht-elektrische Geräte, die in solchen gefährdeten Zonen verwendet werden. Ziel ist es, den Schutz von Menschen und Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sicherzustellen.

Verständnis von ATEX-Zonen und Gerätekategorien

Die ATEX-Zertifizierung basiert auf der Einteilung von Bereichen in Zonen – je nach Wahrscheinlichkeit und Dauer des Auftretens explosionsfähiger Atmosphären. Gleichzeitig werden entsprechende Schutzstufen für ATEX-zertifizierte Geräte festgelegt.

Vakuumförderer von Piab können nicht nur in Staubzonen, sondern auch in Gaszonen eingesetzt werden. Darüber hinaus sind sie für sogenannte Hybridgemische geeignet – also Umgebungen, in denen sowohl brennbare Stäube als auch Gase vorhanden sind. Solche potenziell explosiven Gemische entstehen zum Beispiel beim Fördern von Metallpulvern in bestimmten Gasatmosphären oder bei der Verarbeitung pharmazeutischer Pulver mit verschiedenen Gasarten.

Eine Übersicht der Zoneneinteilung für Staub- sowie Staub-Gas-Atmosphären ist am Beispiel des piFLOW®p 33 Förderers dargestellt:

EX Dust and Gas zone classification Piab

Staub-Zonen:

  • Zone 20: Explosionsfähige Atmosphäre ist häufig oder dauerhaft vorhanden.
  • Zone 21: Kann während des normalen Betriebs gelegentlich auftreten.
  • Zone 22: Tritt im Normalbetrieb selten auf, kann aber kurzzeitig vorkommen.

Gas- und Staub-Gas-Zonen:

  • Zone 0: Explosionsfähige Atmosphäre ist häufig oder dauerhaft vorhanden.
  • Zone 1: Kann während des normalen Betriebs gelegentlich auftreten.
  • Zone 2: Tritt im Normalbetrieb selten auf, kann aber kurzzeitig vorkommen.

Piab Vakuumförderer und Komponenten gemäß EX-Anforderungen

ATEX-Gerätekategorien: 

  • Kategorie 1: Für den Einsatz in Bereichen mit höchstem Explosionsrisiko (Zone 0 / 20); erfordert eine Zertifizierung durch eine unabhängige Prüfstelle.
  • Kategorie 2: Für mittlere Gefährdungsbereiche (Zone 1 / 21); erfordert die Mitwirkung einer benannten Stelle.
  • Kategorie 3: Für Bereiche mit geringem Risiko (Zone 2 / 22); Eigenzertifizierung durch den Hersteller ist zulässig.

Piab bietet Vakuumförderer in den Kategorien 1 und 2

Die Vakuumförderer von Piab können je nach Anforderung und Einsatzort flexibel für unterschiedliche ATEX-Kategorien konfiguriert werden. Das umfangreiche Produktsortiment umfasst Lösungen für Kategorie 1 (Zone 0/20) und Kategorie 2 (Zone 1/21) und erfüllt damit höchste Sicherheitsstandards für explosionsgefährdete Bereiche.

Die Geräte sind so konstruiert, dass sie unter normalen Betriebsbedingungen keine Zündquelle darstellen – gemäß den Vorgaben der Normen ISO EN 80079-36 und ISO EN 80079-37.

Piab piFLOWp family

piFLOW®p für Zone 20, 21, 22 sowie 0, 1, 2 (Staub und Gas)

Der piFLOW®p besteht aus Edelstahl 1.4404 und ist Piabs Premiumserie. Vollständig EX-gekennzeichnete Konfigurationen sind erhältlich und bieten maximale Sicherheit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen.

Höchste verfügbare EX-Klassifizierung für den piFLOW®p:

  • ATEX Staub: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C
    ATEX Staub & Gas: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | EX II 1/1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Ga/Gb | Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

piFLOW®i und piFLOW®f für Zone 20, 21, 22 (Staub)

In dieser Konfiguration sind die Förderer mit explosionsgeschützten Komponenten ausgestattet, um auch gelegentlich auftretende explosive Gasatmosphären sicher zu handhaben. Beide Systeme sind mit geeigneter Erdung und Potenzialausgleich erhältlich, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden.

Während der piFLOW®i für vielseitige industrielle Anwendungen konzipiert ist, wurde der piFLOW®f speziell auf Lebensmittelsicherheit ausgelegt und erfüllt alle relevanten FDA-Vorgaben.

Höchste verfügbare EX-Klassifizierung für piFLOW®f und piFLOW®i:

  • ATEX Staub: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80 °C Da/Db
ATEX piFLOWi and piFLOWf
ATEX piFLOWfc

piFLOW®fc für Zone 20, 21, 22 (Staub)

Die piFLOW®fc-Serie besteht aus Edelstahl 1.4301 und ist als robuster Vakuumförderer für vielfältige industrielle Anwendungen konzipiert.

Verfügbar sind Konfigurationen mit ableitfähigen (antistatischen) Materialien für alle Dichtungen und Gummikomponenten, um elektrostatische Aufladung und Zündrisiken zu vermeiden. Komplettlösungen inklusive Vakuumpumpe, Filter, Eintragsmodul und Bodenklappe sind erhältlich.

Höchste verfügbare EX-Klassifizierung für piFLOW®fc:

  • ATEX Staub: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80 °C Da/Db

piFLOW®t für Zone 20, 21, 22 sowie 0, 1, 2 (Staub und Gas)

Die verfügbaren piFLOW®t-Konfigurationen sind ideal für Bereiche, in denen brennbare Staubwolken im Normalbetrieb selten auftreten, aber kurzfristig vorhanden sein können. Das System nutzt antistatische Materialien sowie eine sichere Erdung, um Zündrisiken zu minimieren, und ist mit Vakuumpumpe, Filter und weiteren Komponenten vollständig ausgestattet.

Höchste verfügbare EX-Klassifizierungen für piFLOW®t:

  • ATEX Staub: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80 °C Da/Db
  • ATEX Gas: EX II 1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Gb
piFLOWt ATEX
ATEX filters Piab

Ersatzteile und Zubehör

Filter, Dichtungen & Pumpen für ATEX-Anwendungen:

Es sind verschiedene Filter wie Pleated rod Filter und Textilfilter erhältlich – abgestimmt auf die Produke und ATEX-Zone. Für Staub- und Gas-Zone IIB wird der Pleated rod Filter empfohlen.

Antistatische NBR-Dichtungen sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Vakuumpumpen:
piPremium – für Staub- und Gas-ATEX-Zonen
piBASIC – für ATEX-Staubzonen (nicht für Gas geeignet)
Hinweis: Die Funktion piGentle ist nicht für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen.

Vorteile der Wahl von Piabs ATEX-konformen Förderlösungen

Erhöhte Sicherheit

Die ATEX-konformen Förderer von Piab sind speziell darauf ausgelegt, Zündrisiken zu minimieren und so ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Durch den Einsatz ableitfähiger Materialien wird selbst in potenziell explosiven Atmosphären eine unkontrollierte elektrostatische Entladung wirkungsvoll verhindert.

Erfüllt gesetzliche Vorschriften

Mit der Wahl von ATEX-zertifizierten Anlagen stellen Sie die Einhaltung der EU-Richtlinien sicher und vermeiden potenzielle rechtliche sowie betriebliche Probleme. Die ATEX-konformen Förderer von Piab sind Ex-gekennzeichnet und entsprechen der Maschinenrichtlinie.

Effizienter Betrieb

Die Ingenieure bei Piab entwickeln ATEX-konforme Förderer mit Fokus auf Zuverlässigkeit und Effizienz, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert werden. Unsere Anlagen sind nicht nur sicher für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, sondern steigern gleichzeitig die Produktivität.

Vielseitigkeit

Mit tausenden verfügbaren Konfigurationen bietet Piab maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf Ihre betrieblichen Anforderungen und Umweltbedingungen abgestimmt sind. Gestalten Sie noch heute Ihre individuelle Förderlösung!

Für Betreiber in Branchen mit explosionsgefährdeten Atmosphären garantiert die Wahl von ATEX-zertifiziertern Förderern von Piab Sicherheit, Compliance und Effizienz. Wir legen großen Wert auf Qualität und erfüllen alle relevanten Vorschriften – das macht uns zu Ihrem verlässlichen Partner.

Wir bieten Lösungen, die speziell auf die einzigartigen Herausforderungen Ihres Betriebs zugeschnitten sind. Investieren Sie in Anlagen, die Ihnen Sicherheit und Erfolg im Betrieb gewährleisten. Erfüllen und übertreffen Sie Sicherheitsstandards mit Produkten von Piab.

Konfigurieren Sie jetzt Ihren Ex-gekennzeichneten Vakuumförderer! 

Beraten Sie sich mit unseren Experten zu ATEX-Vakuumförderern

Füllen Sie das Kontaktformular aus oder lassen Sie sich kostenlos telefonisch von einem unserer Techniker beraten: +49 6033 - 7960 - 113

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten