Artikelnummer: 0129000
3 Varianten
piSAVE® optimize standalone 25-70 -kPa 3/8" NPT
Verschiedene Vakuumpumpen benötigen unterschiedliche Speisedrücke für eine optimale Leistung. Ein Filterregler kann manuell leicht auf ein gewünschtes Druckniveau eingestellt werden und Partikel aus der Druckluft eliminieren. Mit einem Pilot-Regler kann man den Speisedruck je nach Bedarf automatisch festlegen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
- 0128999
- 0129000
- 0129002
Merkmale
- Vakuum gesteuertes Proportional-Druckregelventil, eine voll pneumatische Vorrichtung geeignet für druckluftbetriebene Ejektoren und Pumpen.
- Der in die Pumpe/ Ejektor einströmende Speisedruck wird automatisch geregelt und gesteuert, um das eingestellte Vakuumniveau zu halten. Der Luft- und Energieverbrauch der Anwendung wird auf ein Minimum reduziert (optimiert).
- Empfohlen für dichte und undichte Anwendungen, um Energie zu sparen und das richtige Vakuumniveau zu halten.
- Extra-Anschluss für Vakuummeter
- Lüftungsanschluss mit Filter
- Drehgelenk mit Druckluftanschlüssen
- piSAVE® optimize versorgt die Pumpe / Ejektor mit maximalem Speisedruck, bis sich das Vakuumniveau aufgebaut hat.
- Seperater Montagesatz
- Upgrade-Kit - verfügbar als ein integriertes Modul für piCLASSIC und Classic Vakuumpumpen