piSAVE® optimize standalone 25-70 -kPa G3/8" - 1
Artikelnummer: 0128999
3 Varianten

piSAVE® optimize standalone 25-70 -kPa G3/8"

Verschiedene Vakuumpumpen benötigen unterschiedliche Speisedrücke für eine optimale Leistung. Ein Filterregler kann manuell leicht auf ein gewünschtes Druckniveau eingestellt werden und Partikel aus der Druckluft eliminieren. Mit einem Pilot-Regler kann man den Speisedruck je nach Bedarf automatisch festlegen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • piSAVE® optimize standalone 25-70 -kPa G3/8"
    0128999
  • piSAVE® optimize standalone 25-70 -kPa 3/8" NPT
    0129000
  • piSAVE® optimize upgrade kit piCLASSIC/Classic
    0129002

Merkmale

  • Vakuum gesteuertes Proportional-Druckregelventil, eine voll pneumatische Vorrichtung geeignet für druckluftbetriebene Ejektoren und Pumpen.
  • Der in die Pumpe/ Ejektor einströmende Speisedruck wird automatisch geregelt und gesteuert, um das eingestellte Vakuumniveau zu halten. Der Luft- und Energieverbrauch der Anwendung wird auf ein Minimum reduziert (optimiert).
  • Empfohlen für dichte und undichte Anwendungen, um Energie zu sparen und das richtige Vakuumniveau zu halten.
  • Extra-Anschluss für Vakuummeter
  • Lüftungsanschluss mit Filter
  • Drehgelenk mit Druckluftanschlüssen
  • piSAVE® optimize versorgt die Pumpe / Ejektor mit maximalem Speisedruck, bis sich das Vakuumniveau aufgebaut hat.
  • Seperater Montagesatz
  • Upgrade-Kit - verfügbar als ein integriertes Modul für piCLASSIC und Classic Vakuumpumpen