Zusatztank für Abblasmodul P3010, 60 cm³ - 1
Artikelnummer: 0104273
2 Varianten

Zusatztank für Abblasmodul P3010, 60 cm³

Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Zusatztank für Abblasmodul P3010, 30 cm³
    0104272
  • Zusatztank für Abblasmodul P3010, 60 cm³
    0104273

Merkmale

  • Für Vakuumpumpe P3010.
  • Schnellablösung durch Speichern des Speisedrucks und Nutzung als Verstärker.
  • ON/Off aktiviert gleichzeitig mit P3010.
  • Drei Grössen zur optimierten Volumenfreigabe mit dem Systemvolumen.