Vom Boden bis in 20 Meter Höhe: Das automatisierte System von Piab befördert Coating-Pulver für Maissaatgut  in den 4. Stock

Veröffentlicht 07.07.2023
Vom Boden bis in 20 Meter Höhe: Das automatisierte System von Piab befördert Coating-Pulver für Maissaatgut  in den 4. Stock

Bayer Hungaria Kft. profitiert von den Vorteilen der automatisierten Lösung von Piab für die Förderung von Coating-Pulver für Maissaatgut. Durch den Einsatz der Piab piFLOWf®-Förderer konnte der Einsatz von manueller Handhabung vollständig reduziert werden. 

Nagyigmánd, Ungarn

Bayer Hungaria Kft. ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die Bereiche Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Die Produktion von Maissaatgut-Coating-Pulver muss effizient und einfach zu handhaben sein, um ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten zu können.

Bevor die Lösungen von Piab eingesetzt wurden, verwendete Bayer Hungaria Kft. im Werk Nagyigmánd einen mechanischen Aufzug, um die 25 Kg Pulverbeutel zu einer Coatingmaschine zu transportieren, die sich 20 Meter über dem Boden befinden. Die Bedienung des alten mechanischen Aufzugs war zeitaufwändig und führte zu Produktverlusten und ergonomischen Problemen, die sich negativ auf die Kosten auswirkten. 

Bayer suchte daher nach einer automatisierten Alternative zur bisherigen manuellen Produkthandhabung. Ziel war es, die Effizienz des Transportprozesses zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken.

Tech-Con Hungaria, ein autorisierter Piab-Händler, hat die optimale Lösung für diesen Zweck gefunden, die piFLOW®f-Förderer. Die Entscheidung fiel auf den Vakuumförderer piFLOW f, aufgrund der geringen Stellfläche und der geschlossenen Bauweise, die eine verschüttungsfreie Produkthandhabung sowie minimale Kosten und Wartung ermöglicht. 

Bayer Hungaria Kft. kaufte zwei piFLOW®f-Förderer, einen mit einer horizontalen Schlauchlänge von 17 Metern und einen mit einer vertikalen Schlauchlänge von 20 Metern. Der zweite Förderer hat eine horizontale Schlauchlänge von 20 Metern und eine vertikale Schlauchlänge von ebenfalls 20 Metern. Das geförderte Pulver ist mit einer Schüttdichte von 0,54 (kg/l) sehr fein. 

„Durch den Einsatz der beiden Piab Förderer ist unser Kunde nun in der Lage, den automatischen Pulvertransport kontinuierlich und effizient durchzuführen“, sagt László Csenki, Technischer Vertriebsmitarbeiter bei Tech-Con Hungaria. 

Ursprünglich hatte Bayer eine Förderkapazität von 350 (kg/h) angefordert. Mit den optimalen Einstellungen von Piab ist das System jedoch in der Lage, eine maximale Kapazität von 440 (kg/h) zu erreichen, was eine erhebliche Zeitersparnis im Produktionsprozess bedeutet. Die Installation der Piab-Förderer wurde von Tech-Con Hungaria durchgeführt. Zusätzlich wurden ein Drehdosiersystem, einen Big-Bag-Rahmen mit Kran und eine Schlauchleitung mit Entleerungseinheit installiert. 

Neben den piFLOW®-Förderern installierte der Systemintegrator von Tech-Con Hungaria ein Drehdosiersystem, einen Big-Bag-Rahmen mit Kran und eine Rohrleitung mit Entleerungseinheit.  Die SPS von Bayer verwaltet die Steuereinheit des Förderers.

Piabs piFLOW®f-Förderer erwiesen sich als hervorragende Lösung für die Anforderungen von Bayer Hungaria Kfts. Mit der erfolgreichen Installation der automatisierten Lösung von Piab kann Bayer Hungaria Kft. die Produktion von Nahrungsmitteln effizienter fortsetzen. 

Einer der beiden piFLOW®f-Förderern, die im 4. Stock bei Bayer Hungaria Kft. installiert sind. 

Der zweite piFLOW®f-Förderer, der im 4. Stock bei Bayer Hungaria Kft. installiert ist. 

Produktaufgabe mit Big-Bag-Entleerstation  und Zellenradschleuse. 

 

Hintergrund

piFLOW®f ist ein Förderer, der in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet ist. Das Edelstahlgehäuse (1.4301) und die Dichtungen stehen in direktem Kontakt mit dem Fördergut und entsprechen den FDA-Vorschriften und den europäischen EU-Richtlinien. piFLOW®f-Förderer sind gas- und staubzertifiziert nach ATEX. Der Förderer kann in ein bestehendes System integriert oder für eine komplett neue Produktlinie ausgelegt werden. Für größere Flexibilität innerhalb der Anlage kann der piFLOW®f auf einem fahrbaren Rahmen platziert und an verschiedenen Stationen der Produktionslinie eingesetzt werden. Typische Einsatzgebiete sind die Förderung von Pulver und Granulat, die Beschickung Siebmaschinen und Mischern sowie das Be- und Entladen von Big Bags. Alle piFLOW®f-Förderer sind alternativ zur elektromechanischen Pumpe auch mit einer Vakuumpumpe erhältlich, die auf der COAX®-Technologie von Piab basiert. Dies ist die energieeffizienteste Art, Vakuum zu erzeugen. 

 

Bayer Hungaria Kft. 

Bayer Hungaria Kft. ist Teil des Bayer-Konzerns, der über mehr als 150 Jahre Erfahrung im Life-Science-Sektor mit Kernkompetenzen in den Bereichen Gesundheit und Landwirtschaft verfügt.   

Vor dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung und einer steigenden Lebenserwartung trägt der Bayer-Konzern mit einem breiten Portfolio innovativer Produkte dazu bei, Lösungen für einige der größten Herausforderungen unserer Zeit zu finden: die ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen sowie die bestmögliche medizinische Versorgung.

Der Bayer-Konzern umfasst drei Geschäftsbereiche: Pharmaceuticals, Consumer Health und Landwirtschaft. Im Jahr 2021 bestand die Gruppe aus 374 Unternehmen in 83 Ländern.

Die Abteilung für Landwirtschaft ist weltweit führend in den Bereichen Saatgutproduktion, Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung.

Über Piab

Bei Piab entwickeln wir die Automatisierung weiter und schaffen nachhaltige Lösungen für sicherere und produktivere Arbeitsplätze in einer automatisierten Welt. Wir statten Roboter mit Fertigkeiten zum Greifen aus, sorgen für einen intelligenten Produktfluss und stellen Menschen Hebekraft zur Verfügung. Wir möchten die Welt von heute zum Besseren verändern. Diese Ambition zieht sich durch alles, was wir tun. Sie findet sich in jeder Idee, jeder Aktion, jedem Produkt und jeder Lösung, die wir anbieten. Unsere Kunden kommen aus nahezu jedem Sektor, einschließlich der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Automobilindustrie, der Verpackungsindustrie, der Logistik und Lagerhaltung, dem E-Commerce, der Elektronik-, Chemie- und Pharmaindustrie sowie der allgemeinen Fertigung.

Piabs Vision ist eine automatisierte Welt, in der keine Ressourcen verschwendet und keine Menschen verletzt werden.

Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 1.000 Beschäftigten, einem Umsatz von rund 2 Milliarden SEK und Niederlassungen sowie Vertriebspartnern in über 100 Ländern.

Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation. 

Weitere Informationen: 

Paolo Santi, Senior Marketingspezialist
+39 011 2263666 
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italien
www.piab.com

 

 

 


Artikel teilen