Lebensmittelverpackung, hohe und niedrige Temperaturen
In Lebensmittelverpackungsanlagen herrschen häufig sehr hohe oder sehr niedrige Temperaturen. Diese Saugnäpfe werden aus hochwertigem Silikon mit einem Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis 200 °C hergestellt. Das Material ist verschleißfester und flexibler als herkömmliches Silikon und gewährleistet so eine längere Lebensdauer sowie hohe Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Temperaturbedingungen.

5 Produkte