Artikelnummer: piGRIP® FLC
piGRIP® FLC - Flexibler Niveaukompensator
piGRIP® FLC steht für „Flexible Level Compensator“ und ist eine innovative Piab-Komponente, die die bereits überlegenen Fähigkeiten vorhandener Piab-Saugnäpfe n...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Macht die Verwendung von Saugnäpfen unmöglich, die möglicherweise einzigartige Dichtungs- oder Reibungsmuster aufweisen, aber nicht die richtige Hublänge haben.
- Eine große Auswahl an Balg-Saugnapfkombinationen ist möglich und ermöglicht perfekt angepasste Lösungen.
- Ermöglicht sowohl das Aufnehmen außerhalb des Winkels als auch den Niveauausgleich.
- Sichere Verbindung zwischen dem Balg und der unteren Klemmschnittstelle, wodurch das Risiko einer Ablösung während des Betriebs begrenzt wird.
- Ermöglicht die Integration eines piSAVE®-Sensorventils in den FLC.
- Alle piGRIP® FLC-Materialien entsprechen den REACH- (EG 1907/2006) und RoHS-Vorschriften (2011/65).
- Klemmverschraubungen werden zum Heben schwerer Lasten oder wenn zusätzliche Sicherheit gewünscht ist, empfohlen.