Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf VL30BL, G1/8"-M5 - 1
Artikelnummer: 0202710
5 Varianten

Saugnapf VL30BL, G1/8"-M5

Value Line Saugnäpfe sind für Standard-/Basisanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe b...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf VL30BL, G1/8"-M5
    0202710
  • Saugnapf VL30BL, G1/4"-G1/8"
    0202711
  • Saugnapf VL30BL, 1/8"NPT-M5
    0202712
  • Saugnapf VL30BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF
    0202713
  • Saugnapf VL30BL
    0202119

Merkmale

  • Geeignet zum Höhenausgleich
  • Die Hubbewegung kann genutzt werden, um dünne Teile voneinander zu separieren
  • Weniger geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objekts gerichtet ist
  • Mengenrabatte sind möglich bei Großverpackungen von 30-99 Stück. Ab einer Menge von 100 Stück gibt es einen noch höheren Rabatt
  • PVC-frei, recyclingfähiges Material

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen