BLFF-Saugnapf
Ihr Prozess verlangt Leistung. Wir liefern Flexibilität.

Suction Cup BLFF family
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Vielseitige Saugnapffamilie für das Handhaben gemischter Objekte in Lagerhaltung, E-Commerce, Logistik und allgemeiner Industrie.
- Einzigartiges Lippen- und Balgdesign, kombiniert mit hoher Vakuumdurchflussfähigkeit, greift sowohl starre Boxen als auch leichte, verformbare oder "schwierige" Gegenstände, bei denen das Abdichten normalerweise eine Herausforderung darstellt.
- Zwei Härtegrade (mittel, hart).
- Recycelbare TPE-Produkte und abnehmbare Metallbefestigungen für einfachen Austausch und verbesserte Nachhaltigkeit.
- Bewährte Robustheit und lange Lebensdauer durch zyklische, abriebfeste und hochbelastbare Piab-Tests.
- Erhältlich in Ø42 und Ø55 mm mit klarer Farbcodierung für jeden Härtegrad.
- Breites Sortiment an Verschraubungen, optionalen piSense‑Ventilen und reinigbaren Hochdurchflussfiltern für staubige Anwendungen.
- Geeignet für zentrale und dezentrale Vakuumsysteme und für Einzel- oder Mehrfachgreifer.
BLFF: Konstruiert für Leistung
Hören Sie von unseren Ingenieuren: Die Überlegungen hinter BLFF
Gehen Sie mit unseren Ingenieuren hinter die Kulissen, während sie die Technik, Anwendungslogik und Innovationen erklären, die BLFF zu einer leistungsstarken Lösung für anspruchsvolle Umgebungen machen.
Vakuumhandhabung neu definiert: Das BLFF-Konzeptvideo
Ein kurzer Überblick über das BLFF-Konzept – wie seine Struktur, Produkte und Konstruktionsverbesserungen zusammenarbeiten, um Ihre Erwartungen zu erfüllen.
BLFF-Auswahlhilfe

BLFF (Hart): Konstruiert für Tiefvakuum und EOAT-Anwendungen
Die Hart-Version von BLFF ist für die anspruchsvollsten Handhabungsumgebungen konzipiert, in denen Tiefvakuum, sehr hoher Durchfluss und hohe Beschleunigungen erforderlich sind. Ihre verstärkte Struktur gewährleistet Stabilität beim Heben schwerer Objekte und bei aggressiven Hochgeschwindigkeitsbewegungen – ohne Kollaps oder Verlust der Dichtung.
Hauptmerkmale
- Optimiert für extremen Vakuumfluss (~500 Nl/min) und tiefe Vakuumniveaus.
- Erhält die strukturelle Integrität bei hohen Beschleunigungen und sofortigen Kräften.
- Geeignet für schwere Lasten, starre Gegenstände und chaotische Automatisierungsumgebungen.
- Langlebige, abriebfeste Konstruktion für lange Betriebszyklen.
Ideale Anwendungen
- Hochgeschwindigkeits-Paket- und Logistiklinien
- Schwere Verpackungsprodukte
- Anspruchsvolle Bin-Picking-Umgebungen
- Fälle mit aggressiven Roboterbewegungspfaden
BLFF (Medium): Saugnapf für die Handhabung mehrerer Produkte
Die mittlere Härte bietet die ideale Balance zwischen Flexibilität und Hebefestigkeit. Sie unterstützt hohen Fluss, relativ tiefes Vakuum und arbeitet zuverlässig bei sowohl schweren als auch anspruchsvollen Objekttypen. Diese Variante ist perfekt, wenn Sie zuverlässige Leistung ohne übermäßige Steifigkeit benötigen.

Hauptmerkmale Medium
- Konstruiert für hohen Fluss (~250 Nl/min) mit starker Dichtungsfähigkeit.
- Ausgezeichnete Wahl für gemischte Artikelprofile – starr, halbstarr oder verformbar.
- Größerer Hub und Anpassungsfähigkeit für Objekte mit unterschiedlichen Oberflächen.
- Stabiles Handhaben auch bei tiefen Vakuumniveaus.
Ideale Anwendungen
- Allgemeines Bin Picking
- Gemischte SKU-Lagerhaus- und E-Commerce-Artikel
- Verpackungsstationen mit verschiedenen Formaten
- Fertigungslinien, die sowohl leichte als auch schwerere Bauteile verarbeiten
Gemischt: Flexibler Griff für leichte und empfindliche Produkte
Gemischt ermöglicht funktionale Leistungszonen innerhalb eines EOAT. Mittlere Saugnäpfe bilden eine stabile Basis, während gezielte Hart- oder Mittelzonen spezifische Last- oder Produktbedingungen optimieren – ohne mechanische Neukonstruktion oder Neuprogrammierung des Roboters.
Kontaktieren Sie unsere Experten, wenn Sie unsicher sind, ob eine einzelne Härte oder eine gemischte Konfiguration die richtige Wahl für Ihre Anwendung ist.

FAQ: Alles, was Sie über BLFF wissen müssen
Welche Arten von Produkten kann BLFF handhaben?
BLFF greift eine Vielzahl von Produkten – von schweren, starren Paketen bis hin zu leichten, verformbaren oder unregelmäßigen Objekten. Seine adaptive Lippe und sein Balg ermöglichen eine zuverlässige Abdichtung auf Kunststoff, porösem Papier, Karton und gemischten Materialien, die in Lagerhaltung, E-Commerce und Logistik verwendet werden.
Ist BLFF einfach zu warten oder zu ersetzen?
Ja. BLFF verwendet eine zweiteilige Befestigung, bei der der Saugnapf und die untere Befestigung schnell ausgetauscht werden können, während die obere Befestigung an Ort und Stelle bleibt. Der optional erhältliche Hochleistungsfilter ist leicht zu reinigen. Alle Komponenten wurden für schnelle Wartung, minimale Ausfallzeiten und langfristige Haltbarkeit entwickelt.
Was ist der Unterschied zwischen den BLFF-Härtegrade?
BLFF ist in zwei Härtegraden erhältlich, damit Sie die Leistung an Ihre Durchfluss- und Handhabungsanforderungen anpassen können. Hart bietet einen starken, stabilen Griff für schwere Gegenstände. Alle Versionen sind in Ø42 und Ø55 erhältlich.
Nachhaltigkeit
BLFF wurde mit Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelt. Alle im Saugnapf und in der unteren Befestigung verwendeten Kunststoffe sind vollständig recycelbar, und Metallteile sind für die Wiederverwendung konstruiert. Alle Komponenten können für ein ordnungsgemäßes End-of-Life-Recycling abgenommen werden.