Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf BL50-5 Silikon - 1
Artikelnummer: 0121520
3 Varianten

Saugnapf BL50-5 Silikon

Optimiert für die Handhabung von Beuteln mit flüssigen, viskosen Inhalten sowie tiefgefrorene Lebensmittel. Passend für die gleichen Anwendungen wie die Saugnäp...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf BL50-5 Silikon
    0121520
  • Saugnapf BL50-5 Silikon, G1/2" Aussengewinde
    0122961
  • Saugnapf BL50-5 Silikon, 1/2" NPT Aussengewinde
    0122962

Merkmale

  • Hoher Druchfluss, verstärkter Faltenbalg, mit langer dünner Lippe.
  • Geeignet für das Handling von schwierig zu handhabenden Säckchen, wie z.B. Beutel mit Flüssigkeit gefüllt, Tiefkühlkost sowie für schwere Beutel.
  • Großer Temperaturbereich -40–200 °C.
  • Geeignet zum Höhenausgleich.