BGX-Saugnäpfe wurden speziell für das Greifen von dünnen und leichten Beuteln entwickelt. Ihre dünne Lippe dichtet auch bei niedrigerem Vakuumniveau hervorragend ab. Die Saugnäpfe bestehen aus blauem, von der FDA und der EU zugelassenem Silikon für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und sind sowohl für Hoch- als auch Niedrigtemperaturanwendungen geeignet. Die aus einem Stück gefertigten BGX-Saugnäpfe unterstützen einen sicheren und stabilen Halt des Produkts bei schnellen/halbschnellen Roboteranwendungen. Mit zwei Bälgen können unterschiedliche Höhen und Unebenheiten bei dem Greifen des Produkts ausgeglichen werden, um einen sicheren und festen Grip zu gewährleisten. Dank der drei verschiedenen Größen und sechs Steck-Befestigungen aus Aluminium kann der Saugnapf nach individuellen Anforderungen konfiguriert werden und dazu beitragen, die Automatisierung der Beutelhandhabung zu optimieren und die Pick-Rate zu erhöhen.
WeiterlesenThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?