Suction Cup F - Bag Opening family - 1
Artikelnummer: S.F

Suction Cup F - Bag Opening family

Piabs Beutelöffnungs-Saugnäpfe sind für die sichere Handhabung von Beuteln und dünnen, empfindlichen Materialien wie Papier und Plastikfolien konzipiert. Hergestellt aus FDA-zugelassenem, lebensmittelechtem Silikon, um einen sicheren Kontakt mit Lebensmitteln und eine zuverlässige Leistung über einen breiten Temperaturbereich zu gewährleisten. Die Saugnäpfe verfügen über eine dünne, anpassungsfähige Lippe und ein ausgeklügeltes Stollenmuster, um Materialschäden zu vermeiden und gleichzeitig die Hubkraft zu erhöhen. Die in verschiedenen Größen erhältlichen Saugnäpfe bieten optimale Leistung bei der Befüllung von Säcken und der Handhabung empfindlicher Materialien.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Entwickelt für die Handhabung von Beuteln - Ideal für Schlauchbeutelmaschinen und Befüllstationen.
  • Das Silikonmaterial entspricht FDA 21 CFR 177.2600 und EU 1935/2004.
  • Dünne, anpassungsfähige Lippe - Verhindert, dass Materialien eingesaugt und beschädigt werden.
  • Cleveres Stollenmuster - Erhöht die Hubkraft und schützt gleichzeitig empfindliche Materialien.
  • Handhabt empfindliche Materialien - Geeignet für Papier, Kunststofffolien und andere dünne Lagen.
  • Breiter Temperaturbereich - Gewährleistet zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.
  • Erhältlich in verschiedenen Größen - Optimiert für unterschiedliche Anwendungen.