Suction cup PAF family - 1
Artikelnummer: S.PAF

Suction cup PAF family

Piab Automotive Flachsauger, eine Lösung, die sich für leicht gewölbte und flache Oberflächen eignet, wie z.B. für die Handhabung der Bleche im Automobilkarosseriebau. Entwickelt für trockene und ölige Werkstücke, hält hohen Scherkräften stand. Die PAF-Saugnäpfe verfügen über Stützrippen, die verhindern, dass sich dünne Objekte verformen.

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Ein Saugnapf für das Karosseriesegment im Automobilbau, der den Industriestandard bei solchen Anwendungen unterstützt.
  • Hergestellt aus schwarzem Nitril-PVC, 60 Shore (A), silikonfrei. Ein haltbares Material, das einen kostengünstigen Saugnapf mit guter Leistung für Automobilanwendungen ermöglicht.
  • Runder, flacher Saugnapf zur dynamischen Handhabung flacher und leicht gewölbter Blechteile.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Handhabung dünner Bleche ohne Verformung oder Verbeulen von Gegenständen.
  • Für trockene und ölige Bleche.
  • Das Reibungsmuster im inneren des Saugers sowie an der Lippe verhindert das Verrutschen der Bleche.
  • Breite Dichtfläche für eine bessere Abdichtung gegen Staub und Schmutz.
  • Ein niedriges erforderliches Vakuumniveau für die Applikation ergibt eine gute Vakuumreserve für die restliche Handhabung.
  • Befestigungsoptionen: Der Saugnapf verfügt über eine eingegossene Aluminiumbefestigung; daher können Sie entweder Ihre eigene Befestigungslösung verwenden oder eine der neun (9) Befestigungsoptionen von Piab.