Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf FC35P Polyurethan 50 - 1
Artikelnummer: 0103290
19 Varianten

Saugnapf FC35P Polyurethan 50

DURAFLEX® Saugnäpfe wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden. Eine typische Anwendung ist die Zufuhr von Bleche...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf FC35P Polyurethan 50
    0103290
  • Saugnapf FC35P Polyurethan 60
    0103291
  • Saugnapf FC35P Polyurethan 50, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
    0103705
  • Saugnapf FC35P Polyurethan 60, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
    0103706
  • Suction cup FC35P Polyurethane 50, 1/8" NPSF female
    0103707
  • Saugnapf FC35P Polyurethan 50, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Drossel-Rückschlagventil
    0103709
  • Saugnapf FC35P Polyurethan 50, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
    0103711
  • Saugnapf FC35P Polyurethan 60, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb
    0103712
  • Saugnapf FC35P Polyurethan 50, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
    0103713
  • Suction cup FC35P Polyurethane 50, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0103715
  • Saugnapf FC35P Polyurethan 50, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
    0103719
  • Saugnapf FC35P Polyurethan 60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
    0103720
  • Saugnapf FC35P Polyurethan 60, G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb und Drossel-Rückschlagventil
    0103722
  • Saugnapf FC35P Polyurethan 60, 5x1/8" NPSF Innengewinde
    0103728
  • Suction cup FC35P Polyurethane 60, 1/8" NPSF female
    0103708
  • Suction cup FC35P Polyurethane 60, 1/4" NPT male, with mesh filter
    0103716
  • Suction cup FC35P Polyurethane 60, NPT3/8" male, with mesh filter
    0103724
  • Suction cup FC35P Polyurethane 60, 1/4" NPT male, with dual flow control valve
    0103718
  • Suction cup FC35P Polyurethane 60, NPT3/8" male, with dual flow control valve
    0103726

Merkmale

  • Geeignet für leicht gebogene und flache, ölige Oberflächen, wie z.B. Stahlbleche.
  • Dank der hohen Reibung des Gummimaterials können die Saugnäpfe hohen Kräften durch schnelle Beschleunigungen in horizontalen Richtungen widerstehen.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltbarkeit von Kunststoff.
  • DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen