Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30. 3/8" NPT female with mesh filter - 1
Artikelnummer: 0206689
9 Varianten

Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30. 3/8" NPT female with mesh filter

Das BFF-TP Design eignet sich für ölige, unebene/gekrümmte Oberflächen oder für den Höhenausgleich, dies wird zum Beispiel bei der Abstapelung benötigt. Die fla...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30. 3/8" NPT female with mesh filter
    0206689
  • Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G3/8" female with mesh filter
    0206690
  • Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G3/8" female plastic thread
    0206691
  • Saugnapf BFF80TP Polyurethan 55/60/30 G3/8" Außengewinde, 1/8" NPSF Innengewinde, mit Filtersieb
    0206692
  • Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 T-slot with mesh filter
    0206693
  • Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G1/4" female with mesh filter
    0206694
  • Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 M10x1,5 male with mesh filter
    0207262
  • Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread
    0207263
  • Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G1/4" male with mesh filter
    0209101

Merkmale

  • "Friction cups" wurden speziell für ölige Oberflächen, wie Bleche in der Umformtechnik, entwickelt.
  • Normaler Verschleiß der "Friction cups" beeinträchtigt langfristig nicht den Reibwiderstand des Saugers.
  • Beste Wahl bei mehr als 0,1 g/m2 (Pressen-)Öl auf der Blechoberfläche.
  • Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen.
  • Das "BFF"- Design ist ausgelegt für unebene/ gewölbte Oberflächen oder einen, z.B. beim Abstapeln.
  • Die flache Abstützung innen gibt die notwendige Stabilität während der Bewegung in jeder Orientierung.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe werden aus einem eigens entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummiwerkstoffen und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan in sich vereint. Dieses Material hinterläßt keine sichtbaren Abdrücke.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen