Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb - 1
Artikelnummer: 0108030
6 Varianten

Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb

Die Ovalsauger verfügen über Eigenschaften, die speziell für die Handhabung von Blechmaterial entwickelt sind.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
    0108030
  • Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60, 3/8" NPSF Innengewinde
    0108036
  • Saugnapf OF55x150P Polyurethan 40, Gewindeeinsatz G3/8" Aussengewinde, mit Filtersieb
    0109852
  • Saugnapf OF55x150P Polyurethan 40, 3/8" NPSF Innengewinde
    0109853
  • Saugnapf OF55x150P Polyurethan 60
    0109908
  • Saugnapf OF55x150P Polyurethan 40
    0109909

Merkmale

  • Geeignet für ebene und raue Oberflächen.
  • Gute Stabilität und wenig Eigenbewegung.
  • Wird empfohlen, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche des Objektes gerichtet ist.
  • Innenliegende Stege verhindern weitgehend eine Deformation von dünnen, empfindlichen Materialien und erzeugen zusätzliche Reibung, wenn die Hubkraft parallel gerichtet ist.
  • DURAFLEX® Saugnäpfe sind aus einem speziell entwickelten Polyurethan hergestellt. Dieses Material vereint die Elastizität von Gummi mit der Haltekraft von Kunststoff. DURAFLEX® ist abdruckfrei.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen