Suction cup OBL - 1
Artikelnummer: S.OBL

Suction cup OBL

Geeignet für lange, schmale und gebogene Flächen, z. B. Flaschen, Rohre oder stark gebogene Blechteile. Die Saugnäpfe sind mit Verstärkungsplatten ausgestattet,...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Geeignet für lange, schmale und gebogene Flächen, z. B. Flaschen, Rohre oder stark gebogene Blechteile.
  • Verstärkungsplatten geben den Saugnapf Stabilität.
  • Führungsöffnungen sorgen für die Positionierung und Arretierung des Saugnapfes.
  • Die Mehrfachbalg-Konstruktion bietet die Möglichkeit, Höhenunterschiede auszugleichen.
  • Ausführung aus PUR-Material: DURAFLEX®-Saugnäpfe werden aus einem speziell entwickelten Material hergestellt, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan aufweist. Dieses Material hinterlässt keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten.
  • Ausführung aus Silikonmaterial: Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit hohen und niedrigen Temperaturen.