Artikelnummer: 3150239
Saugnapf F30-2 Chloropren, für Befestigung mit Kegelventil
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Allgemein
Material
Chloropen (CR)
Characteristics
Trockenes Blech
Saugnapfmodell
F
Volumen
2 cm³
Gewicht, min.
2.2 g
Dimension
Höhe
10.4 mm
Außendurchmesser, betätigt
32.6 mm
Außendurchmesser, min.
32 mm
Leistung - Tragkräfte
F30-2
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
Material
Name
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Farbe
Black
Temperatur
-40 - 110 °C
Härtegrad
50 °Shore A
Materialbeständigkeit
Alkohol
Konzentrierte Säuren
Etanol
n/a
Hydrolyse
Metanol
n/a
Öl
Oxidation
Benzin
Verschleißfestigkeit
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
Whitepapers
PDF
PDF
PDF