Artikelnummer: 0232350
8 Varianten
Umschaltventil für Gebläse und große Flächengreifer, 5 Anschlüsse, G 2 1/2"
Die Umschaltventile von Kenos (2x3/2), sind 2x3/2 Wegeventile für Vakuum mit pneumatischer Steuerung, die in Maschinen mit elektrischer Vakuumerzeugung wie Seitenkanalgebläse eingesetzt werden.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0208963
0208964
0208965
0208966
0232349
0222793
0216866
0232350
Merkmale
- Man kann, ja nach Betrieb zwischen 3 Schaltstellungen wählen. Vakuum, Abblasen oder Neutralstellung.
- Sie sind aus eloxiertem Aluminium mit POM-C-Dichtungen hergestellt.
- Für einen optimalen Betrieb und eine längere Lebensdauer des Gebläses in Kombination mit einer Vielzahl von Kenos®-Greifern.