Kenos® vacuum gripper – KVGL-S - 1
Artikelnummer: KVGL-S

Kenos® vacuum gripper – KVGL-S

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Merkmale

  • Unsere konfigurierbaren Strömungsventile sowie der technische Schaum erreichen einen hervorragenden Halt auf unterschiedlichsten Oberflächen von Kisten und Schachteln bis zu Wrap-around Verpackungen.
  • Die Serie ist sehr effektiv aufgrund der hohen Verfügbarkeit von Greifern mit Standardabmessungen sowie der Modularität.