Artikelnummer: Kenos® Vacuum Gripper KSG
Kenos® Vacuum Gripper – KSG
Kenos® Sack Gripper – KSG
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Der KSG (Kenos Sackgreifer) kann mit integrierten COAX®-Cartridge oder einem Anschluss für externe Vakuumquellen ausgestattet werden. Die Anzahl der COAX® kann zwischen 2 und 8 gewählt werden, um die gesamte Saugleistung zu erhöhen.
- Der KSG wurde für die Handhabung von schweren Säcken aus unterschiedlichen Materialien, mit unterschiedlichen Formen und Gewichten entwickelt.
- Es sind drei verschiedene Dichtungsringe erhältlich, die für unterschiedliche Anwendungsanforderungen entwickelt wurden: Orangefarbener Schaumstoffring aus Naturkautschuk der sich perfekt an den Sack anpasst, der blaue Schaumstoffring aus Naturgummi mit hervorragender Verschleißfestigkeit und ein verschleißfreier Metallring.
- Drei-Stufen COAX®-Cartridge – MIDI – mit extra hohem Vakuumfluss. Hoher Vakuumfluss in Bezug auf den Energieverbrauch. Mit modernster Ejektortechnik im Inneren.