Artikelnummer: KHVG
Kenos® vacuum gripper – KHVG
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- KHVG Greifsysteme sind für die Handhabung von Schnittholz, schweren Beplankungen, Rohholz sowie Baumaterialien wie z.B. Ziegelsteine bestens geeignet.
- KHVG Systeme sind für eine externe Vakuumerzeugung mit einem Seitenkanalverdichter vorbereitet.
- Ausgestattet mit der Verschlussrückschlagventil -Technik mit einer geringen Empfindlichkeit gegenüber Staub.
- Anwendungen: Palettierung und Handhabung in der Verpackungs-, Metall-, Glas- und Holzindustrie.