Höhere Produktivität bei der Faltung von Kartons in einer tiermedizinischen Anwendung

Veröffentlicht 10.09.2022
Höhere Produktivität bei der Faltung von Kartons in einer tiermedizinischen Anwendung

Cob-Solution nutzte die Saugnäpfe B52XP und den Ejektor piCOMPACT23 SMART von Piab für die Konstruktion eines Systems für die Kommissionierung und Aufrichtung von Pappkartons. Der Kunde ist Rao Farmaceutici, eine Veterinärapotheke aus Sizilien, die auf den Onlinehandel setzt und ihre Produkte europaweit vertreibt.

Das System von Cob-Solution namens CoBox Erector wurde in der Logistikabteilung des Kunden am Standort Partinico in der Provinz Palermo installiert. Die Lösung erspart den Arbeitern die monotone Arbeit beim Falten und Verkleben von Kartons, sodass sie sich stattdessen Aufgaben mit höherem Mehrwert widmen können.

Die Arbeitsschritte

Das System ist vollständig konfigurierbar und kann dank seiner Konstruktion mit zwei Arbeitsflächen verschiedene Kartongrößen handhaben. Die maximale Kapazität der einzelnen Arbeitsflächen beträgt 40 Kartons mit einer Materialstärke von 5 mm. Das System kann bis zu 4 Kartons pro Minute falten und verkleben. Die ungefalteten Kartons werden direkt aus dem Lager entnommen. Der Greifer mit den Lösungen von Piab kommt beim Falten zum Einsatz.

Nach der Faltung und Verklebung werden die Kartons auf eine Rollenbahn oberhalb des Systems gesetzt und durch die Schwerkraft nach unten auf die Produktionslinie befördert, wo die Arbeiter sie mit den Medikamenten füllen, die die Kunden bestellt haben. Diese werden der Produktionslinie von einem automatisierten Lager zugeführt.

Nach dem Befüllen werden die Kartons durch das System von Cob-Solution verschlossen und zugeklebt. Sie werden von einem Arbeiter kontrolliert, automatisch adressiert und an die Kunden verschickt.

Das System von Cob-Solution ist mit Fernunterstützung ausgerüstet, um Einsätze vor Ort zu reduzieren und so Zeit und Ressourcen zu sparen.

Die Herausforderung: das Greifen

„Eine Schwierigkeit lag in den Größenunterschieden der zu handhabenden Kartonformate. Dieses Problem konnten wir dank der Unterstützung der Piab-Techniker lösen, die es uns ermöglichten, selbst das größte und schwerste Format des Kunden sicher und präzise zu greifen“, so Federico Caroppo, CEO von Cob-Solution.

„Die Porosität und Steifigkeit des Kartons stellten ebenfalls eine Herausforderung dar. Auch hier halfen uns die Techniker von Piab und Herr Cristian Mazzetti von TMA, dem autorisierten Piab-Händler, mit ihrer Expertise optimal bei der Auswahl der richtigen Technologie“, ergänzt Matteo Barbieri, Technical Manager bei Cob-Solution.

Zusammenarbeit und Ergebnisse

Federico führt weiter aus: „Piab ist aufgrund der Zuverlässigkeit, die sie uns garantieren können, schon immer unsere erste Wahl für unsere standardisierten Lösungen. Für uns ist es entscheidend, dass unser Lieferant ein vollständiges Vakuum-Greifsystem skalieren und bereitstellen kann, wie in diesem Fall, um eine Mischung verschiedener Produkte zu vermeiden, die die Beschaffung von Ersatzteilen für den Kunden erschwert.“

Matteo hält fest: „Dank der gewählten automatisierten Lösungen konnte unser Kunde eine Produktivitätssteigerung um 30 % verzeichnen und denkt nun über die Einführung unseres Systems in seinen anderen Produktionsstandorten nach. Die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen haben noch nicht wirklich erkannt, welche Möglichkeiten kollaborative Technologien ihnen bieten. Wir helfen ihnen, die Vorteile zu verstehen.“

Die Vorteile der Vakuumtechnologie von Piab

Die Balg-Saugnäpfe der Serie B-XP sind ideal für unebene und poröse Oberflächen wie Karton. Sie bestehen aus strapazierfähigem DURAFLEX®, einem speziell von Piab entwickelten Material, das die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan vereint. DURAFLEX® ist zudem ein abdruckfreies Material.

piCOMPACT®23 SMART ist ein konfigurierbarer Vakuumejektor auf Basis der COAX®-Technologie, der für Roboter-Handhabungsanwendungen entwickelt wurde. Er bietet zwei Magnetventile für Vakuumerzeugung und Abblasimpuls, einen Vakuumschalter und verschiedene fortschrittliche Softwarefunktionen, die den Druckluftverbrauch senken sowie Installation und Programmierung des Roboters dank der herausragenden Flexibilität vereinfachen. Er verfügt über eine optimierte Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit, hohe Durchflussraten und kurze Zykluszeiten.

Die COAX®-Vakuumerzeugungstechnologie von Piab reduziert den Energieverbrauch und bietet gleichzeitig ein sicheres und schnelles Greifen aufgrund der hohen anfänglichen Saugleistung.

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns!

 

Über Cob-Solution

Cob-Solution ist ein 2019 gegründetes innovatives Start-up mit dem Schwerpunkt auf kollaborative Robotertechnik. Das Unternehmen bietet hochmoderne Automatisierungslösungen auf Grundlage fortschrittlicher Technologien für die Industrie 4.0, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Cob-Solution unterstützt seine Kunden mit spezialisierten Fähigkeiten und Fachwissen im Bereich der Industrieautomatisierung, durch Analyse des Produktionskreislaufs und die Identifizierung repetitiver Aufgaben, die einfach automatisiert werden können, um die Produktivität zu steigern.  Die Anlagen von Cob-Solution werden exakt nach Kundenanforderung unter Verwendung des am besten für die Anwendung geeigneten Cobots entwickelt und konstruiert. Unternehmen, die ihren ROI maximieren möchten, finden flexible und sichere Lösungen zu erschwinglichen Preisen.


Artikel teilen