Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Piab erweitert die Produktserie VGS™ um den leichten Vakuumejektor VGS™4005

Veröffentlicht 12.08.2021

Wir bei Piab freuen uns, die Erweiterung der Produktserie VGS™ vorstellen zu können. Der VGS™4005 ist ein leichter Vakuumejektor, der sich für dichte und leicht poröse Anwendungen eignet, bei denen ein niedrigeres Vakuumniveau benötigt wird. Die Ejektoren des Vakuumgreifers sind robust, einfach zu handhaben und für den Betrieb in sehr rauen Umgebungen konzipiert.

Der VGS™4005 ist ein leichter Vakuumejektor mit Kunststoffgehäuse und ergänzt das bestehende VGS™-Portfolio. Er eignet sich optimal für Anwendungen, die ein niedriges Vakuumniveau benötigen, zum Beispiel bei der Handhabung von Taschen/Beuteln usw. Der VGS™4005 wird mit einer SX12- oder SX42-COAX®-Cartridge ohne Ventilklappen angeboten, was den Betrieb auch in sehr rauen Umgebungen ermöglich, z. B. bei hoher Staubentwicklung oder starker Feuchtigkeit. Mit einem VGS™ profitieren Sie von den Vorteilen eines kostengünstigen und zuverlässigen dezentralen Vakuumsystems.

Die Vorteile für den Kunden sind:

  • Kompakte Abmessungen
  • Geringes Gewicht
  • Reduzierter Geräuschpegel mit integriertem Schalldämpfer
  • Patentierte COAX®-Technologie
  • Kompatibel mit allen Saugnäpfen mit G3/8“-Außengewinde aus dem Piab-Sortiment.’ Der Saugnapf muss separat bestellt werden.

Die VGS™4005 Vakuumejektoren wurden speziell für Anwendungen in rauen Umgebungen mit hohem Staubaufkommen sowie hoher Luftfeuchtigkeit entwickelt, wie:

  • Maschinenbeschickung in der Möbel- und Fußbodenbelagherstellung
  • Maschinenbeschickung in der Keramik- und Fliesenherstellung

Außerdem eignen sich die Vakuumejektoren VGS™4005 auch für Logistik- und Verpackungsanwendungen wie:

  • Bin picking / Random bin picking
  • Trayformung, Traybeladung und -entladung
  • Schachtel-/Kartonaufrichter
  • Handhabung von Schachteln und Behältern
  • Öffnen und Handhaben von Tüten und Beuteln

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns!


Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen