Piab stellt piSOFTGRIP® 40-3 vor – ein lebensmittelzugelassener weicher Greifer für empfindliches Handhaben

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.
Piab erweitert die piSOFTGRIP®‑Familie um den neuen 3‑Finger‑Greifer piSOFTGRIP® 40‑3, der für die Lebensmittel‑ und Schokoladenindustrie entwickelt wurde. Aufbauend auf dem bewährten piSOFTGRIP® 30‑3 erhöht das neue Modell die Greifkapazität auf bis zu Ø40 mm, wobei das gleiche Konzept und die einfache Handhabung beibehalten werden.
Der vakuumbasierte Softgreifer handhabt empfindliche, leichte Produkte mit unregelmäßigen Formen oder Oberflächen sicher. Sein einteiliges, gekapseltes Design mit drei Greiffingern ist robust, unempfindlich gegenüber Staub und ermöglicht eine einfache Anpassung der Greifkraft über das Vakuumniveau – und sorgt so für eine schonende und zuverlässige Handhabung in einem breiteren Spektrum von Anwendungen.
Lebensmittelecht für schonende Handhabung
piSOFTGRIP® 40-3 ist aus detektierbarem Silikon gefertigt, das für den direkten Lebensmittelkontakt zugelassen ist, in Konformität mit den Vorschriften der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde 21 CFR und EU 1935/2004. Für die Lebensmittel- und Schokoladenindustrie konzipiert, ermöglicht er die automatisierte Handhabung eines noch breiteren Produktspektrums – einschließlich empfindlicher Lebensmittel und Schokoladenpralinen – ohne das Risiko des Zerquetschens, der Verformung oder der Beschädigung von Toppings. Mit einer versiegelten Vakuumkammer und einer optionalen abwaschbaren Armatur ist der piSOFTGRIP® 40-3 leicht zu reinigen und gut geeignet für hygienische Produktionsumgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Sauberkeit entscheidend sind.
Einfach zu bedienen, zu kontrollieren und zu reinigen
piSOFTGRIP® 40-3 kombiniert weiche Greifleistung mit der Einfachheit eines Saugnapfs. Da er dieselben Befestigungen wie piSOFTGRIP® 30-3 und Piabs piGRIP®-Saugnäpfe verwendet, unterstützt er einfache Upgrades, Nachrüstungen und Standardisierungen über Produktionslinien hinweg.
Um unterschiedlichen Anforderungen an Anwendung und Reinigung gerecht zu werden, ist der piSOFTGRIP® 40‑3 mit einer gestuften Auswahl an Anschlüssen erhältlich. Als kosteneffiziente Basisoption bieten Standard‑piGRIP®‑Anschlüsse eine kompakte und wirtschaftliche Lösung für allgemeine Installationen. Für Anwendungen, die eine feste, verdrehsichere Verbindung und größere Flexibilität bei der Montage erfordern, sorgt ein neuer Aluminium‑Klemmanschluss für eine sichere, nicht drehbare Schnittstelle mit mehreren Gewindeoptionen – ideal, wenn mechanische Stabilität entscheidend ist, der Kontakt mit hoch aggressiven Reinigungsmitteln jedoch begrenzt bleibt. Für die anspruchsvollsten Hygienebereiche bietet der hochwertige, verdrehsichere Edelstahlausführung‑Washdown‑Anschluss maximale Korrosionsbeständigkeit und ist für die Reinigung mit starken Reinigungsmitteln und häufige Waschzyklen ausgelegt.
Der Greifer lässt sich einfach für Multimode‑Anwendungen wie Reihen- oder Rasteranordnungen konfigurieren, um unterschiedliche Pick‑Muster zu bewältigen. Das intuitive Design ermöglicht eine schnelle Integration in automatisierte Systeme, trägt zur Wahrung der Produktqualität bei, sorgt für eine sichere, hygienische Handhabung und steigert die Gesamtproduktivität.