Piab stellt piEVO vor – eine neue Vakuum-Ejektorpumpe für die Förderung von Pulver, Granulat und Kleinteilen

Piab stellt mit piEVO eine neue, konfigurierbare Vakuum-Ejektorpumpe vor, die speziell für pneumatische Vakuumförderer in anspruchsvollen Pulver- und Granulatanwendungen entwickelt wurde. piEVO ermöglicht eine schnell reagierende und zuverlässige Vakuumerzeugung, die eine stabile und gleichmäßige Förderung sicherstellt und ungeplante Stillstände reduziert.
Dank seines modularen Aufbaus und verschiedener Montagemöglichkeiten lässt sich piEVO einfach in neue Anlagen integrieren und problemlos in bestehende Linien mit piFLOW®p Vakuumförderern nachrüsten. Das saubere, moderne und servicefreundliche Design ermöglicht einen einfachen Zugang mit gängigen Werkzeugen, reduziert Wartungszeit und -kosten und sorgt gleichzeitig für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
piEVO unterstützt zudem die Förderung einer breiten Produktvielfalt. Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen sowohl die Anlage als auch das Produkt, während die Konformität mit CE-, REACH- und RoHS-Richtlinien einen sicheren, weltweiten Einsatz ermöglicht.
Für optimale Arbeitsbedingungen verfügt piEVO dank eines optimierten Schalldämpferdesigns über einen reduzierten Geräuschpegel von <78 dBA.
Auch die Installation ist einfacher und sicherer geworden: Der Vakuumförderer lässt sich von nur einer Person montieren, was die Zeiten für Inbetriebnahme und Service deutlich verkürzt. piEVO ist mit bestehenden Steuerungen kompatibel und zugleich mechanisch für zukünftige Condition-Monitoring-Lösungen vorbereitet. So bietet piEVO Anwendern von Vakuumförderern einen klaren Weg für zukünftige Erweiterungen, wenn ihre Anforderungen an Automatisierung und Transparenz weiter steigen.
piEVO ist der erste Schritt in Piabs neuer Generation von Vakuumtechnologie für das Pulverhandling – leistungsstark für die Anforderungen von heute und bereit für alles, was morgen kommt.
piEVO wird als konfigurierbares Produkt angeboten. Das bedeutet: Die Pumpe lässt sich genau auf Ihren Förderprozess anpassen – statt dass Sie Ihren Prozess an eine fest vorgegebene Pumpe anpassen müssen. So erreichen Sie die für Sie beste Leistung bei gleichzeitig optimalen Lebenszykluskosten. Wenn Sie sich bei MyPiab registrieren, sehen Sie Ihre konfigurierte piEVO in MyProduct. Dort ist eindeutig ersichtlich, welche Ausführung in Ihrer Linie verbaut ist – und Sie können jederzeit schnell die passenden Ersatzteile nachbestellen. Jede piEVO ist außerdem für 100 % Rückverfolgbarkeit ausgelegt. Sie wissen also immer genau, welche Konfiguration an welchem Standort installiert ist. Das macht die Fehlersuche schneller, die Wartungsplanung einfacher und sorgt für einen sicheren, normgerechten Betrieb über die gesamte Einsatzzeit.
Konfigurieren Sie Ihren Vakuumförderer mit der neuen Pumpe oder konfigurieren Sie Ihre neue Pumpe piEVO noch heute!
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Erhalten Sie eine kostenlose Beratung von unseren Anwendungstechnikern