Piab bringt XLF-SL einlippige Saugnäpfe für flache, schwere Objekte auf den Markt

Veröffentlicht 15.03.2026
Piab bringt XLF-SL einlippige Saugnäpfe für flache, schwere Objekte auf den Markt

Eine neue einlippige Nitril-PVC-Saugnapffamilie, die für eine klar definierte Hebenleistung bei der Handhabung schwerer, flacher Produkte wie Glasplatten und Bleche entwickelt wurde.

Piab erweitert sein Portfolio an Flachsaugern mit XLF-SL, einer einlippigen Nitril-PVC-Saugnapffamilie, die für die sichere Handhabung von flachen, schweren Objekten wie Glasscheiben und Blechmaterialien in anspruchsvollen industriellen Umgebungen entwickelt wurde. XLF-SL ergänzt Piabs bestehendes XLF-Sortiment mit zwei Lippen und bietet Kunden eine klare Wahl zwischen definierter Hebeleistung und redundanzorientierter Sicherheit, je nach Anwendungsbedarf und Sicherheitsphilosophie.

Definierte Hebeleistung für Hochlastanwendungen

XLF-SL wurde auf der Grundlage von Kundenrückmeldungen aus Anwendungen entwickelt, bei denen die Hubkraft entscheidend ist. Mit einer einzigen Dichtlippe können Ingenieure eindeutig feststellen, welche Lippe aktiv ist und die spezifizierten Werte aus den Piab-Datenblättern vertrauensvoll in Berechnungen verwenden - dies unterstützt eine einfachere Dimensionierung und Risikobewertung, wenn die Lasten groß, schwer und wertvoll sind.

Hergestellt aus Nitril-PVC, bietet die XLF-Reihe zuverlässigen Halt auf glatten Oberflächen wie Glas, Metall und Verbundplatten mit guter Verschleißfestigkeit. Das Produkt ist außerdem sehr widerstandsfähig gegen UV-Licht und Ozon, so dass es sich auch für raue Umgebungen eignet, z. B. in der Nähe von Schweißprozessen und bei Anwendungen, die eine Ozonreinigung zur Keimbekämpfung erfordern.

Zwei komplementäre Konstruktionen: Leistung vs. Redundanz

Piab wird weiterhin die XLF-Doppellippen-Saugnäpfe neben XLF-SL anbieten. Die Doppellippenkonstruktion bietet zusätzliche Redundanz und hilft dabei, die Haftung aufrechtzuerhalten, wenn eine Dichtungslinie beschädigt wird oder den Kontakt verliert - ideal, wenn eine zusätzliche Sicherheitsmarge vorrangig ist.

XLF-SL hingegen ist für eine transparente, leicht überprüfbare Tragfähigkeit ausgelegt. Zusammen bieten die beiden Familien den Kunden die Flexibilität, das Konzept zu wählen, das am besten zu ihrer Risikoanalyse, ihrem Prozess, ihrem Layout und ihren Handhabungsanforderungen passt.

Ausgelegt für Bediener-nahe Handhabungsaufgaben  

Bei der Handhabung schwerer Platten arbeiten die Bediener oft nahe an der Last, wo sowohl die persönliche Sicherheit als auch der Schutz wertvoller Güter eine Rolle spielen. Durch ein klares Einlippendesign mit dokumentierter Hebeleistung unterstützt XLF-SL ein sichereres Systemdesign und hilft den Benutzern, interne und externe Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Verfügbarkeit: Die XLF-SL Saugnapffamilie wird über Piabs reguläre Vertriebsmodul und digitale Werkzeuge erhältlich sein und bietet eine leistungsorientierte Option für Industrien wie Glasplattenhandhabung, Blechverarbeitung und allgemeine industrielle Automatisierung.


Artikel teilen