Piab bringt Quick Connect Module für piCOMPACT®10X und piCOMPACT®10X SMART auf den Markt

Veröffentlicht 24.03.2026
Piab bringt Quick Connect Module für piCOMPACT®10X und piCOMPACT®10X SMART auf den Markt

Piab erweitert sein piCOMPACT®10X und piCOMPACT®10X SMART Portfolio um ein neues Quick Connect Modul, das entwickelt wurde, um die Betriebszeit zu erhöhen und die Installation und Wartung von Vakuumsystemen schneller und einfacher zu gestalten.

In Anwendungen, in denen Betriebszeit und Flexibilität genauso wichtig sind wie Leistung, ermöglichen die Quick Connect Module für piCOMPACT®10X und piCOMPACT®10X SMART den Aufbau von Mehrmodul-Konfigurationen aus Einmodul-Ejektoren, die gemeinsam auf einem gemeinsamen Modul montiert sind. Wenn ein Modul gewartet oder ausgetauscht werden muss, kann die einzelne Einheit ausgetauscht werden, ohne das gesamte System anzuhalten. Dies schafft eine modulare und wartungsfreundliche Lösung, die intelligentere Lebenszykluskosten in der Produktion unterstützt.

Die·wichtigsten Kundenvorteile

  • Vereinfachte Installation – ein gemeinsamer Druckluft-Anschluss reduziert die Installationskosten und verkürzt die Installationszeit
  • Effiziente Wartung – einfache Entfernung und Wartung einzelner piCOMPACT®10X und piCOMPACT®10X SMART Module in einem Stapel
  • Integrierte Abschaltung – die Luftzufuhr kann eingeschaltet bleiben, während eine Pumpe abgeklemmt und ausgetauscht wird.
  • Sichere Installation für einen zuverlässigen Betrieb.
  • Flexible Konfigurationen – erhältlich mit 1, 2, 4 oder 6 einzelnen Kanälen.

Mit dem neuen Quick-Connect-Modul ermöglicht Piab Maschinenbauern und Endanwendern, Vakuumsysteme zu konstruieren, die hohe Leistung mit verbesserter Verfügbarkeit, einfacherem Wartungsaufwand und größerer Flexibilität verbinden.


Artikel teilen