Piab lanciert piCOBOT® Electric für ABB GoFa

piCOBOT® Electric für ABB GoFa bietet Plug-and-Play elektrisches Vakuum-Greifen für saubere, effiziente und flexible Cobot-Zellen.
Piab erweitert sein Portfolio an elektrischen Robotern mit der Einführung von piCOBOT® Electric - ABB GoFa, einer vollelektrischen Vakuumgreiflösung, die speziell für ABB GoFa Cobots entwickelt wurde.
Durch die Kombination von elektrischer Vakuumerzeugung mit einer dedizierten GoFa-Schnittstelle macht die neue Lösung Druckluft überflüssig und ermöglicht so saubere, energieeffiziente und einfach einzusetzende Cobot-Zellen für Montage, Maschinenbedienung, Verpackung, Logistik und Lagerhaltung.
"Mit piCOBOT® Electric für ABB GoFa war es unser Ziel, Automatisierungsingenieuren eine leistungsstarke und dennoch einfach zu integrierende Lösung anzubieten, die sowohl die Installation als auch die Programmierung vereinfacht", sagt Anders Falk, Produktmanager bei Piab.
Die Lösung basiert auf der bewährten piCOBOT® Plattform und kombiniert eine schlanke, kompakte Konstruktion mit hoher Präzision und Vielseitigkeit. Die ABB GoFa-Konfiguration umfasst ein spezielles Software-Plug-in, eine mechanische Schnittstelle und eine spezifizierte Verkabelung, die eine schnelle Einrichtung und eine stabile, vorhersehbare Leistung für eine Vielzahl von Anwendungen gewährleistet.
Hauptmerkmale für ABB GoFa-Benutzer
Vollelektrische Vakuumerzeuger
Die Vakuumerzeugung erfolgt ausschließlich mit Strom, so dass kein Druckluft-Vakuumerzeuger benötigt wird. Dies reduziert die Anforderungen an die Infrastruktur, den Energieverbrauch und die Lärmbelastung - und ermöglicht Installationen in Umgebungen, in denen Druckluft nur begrenzt oder gar nicht verfügbar ist.
Optimiert für ABB GoFa
Die mechanische ISO-Standardschnittstelle, die spezifizierte Verkabelung und das Software-Plug-in gewährleisten eine reibungslose Integration in die ABB-Leittechnikumgebung. Das Ergebnis ist eine schnellere Inbetriebnahme, eine konsistente Bedienung und eine vereinfachte Diagnose.
Kompakte und leichte Konstruktion
Die schlanke, leichte Einheit bewahrt die Nutzlast und Reichweite von GoFa. Das saubere Arm-Layout – ohne externe Luftschläuche – unterstützt die freie Bewegung des Cobots und die sichere Zusammenarbeit mit dem Bediener.
Modulare Flexibilität beim Greifen
Der piCOBOT® Electric kann mit Piabs breitem Sortiment an Saugnäpfen und Zubehör kombiniert werden, so dass der Benutzer die Lösung für das Handhaben von Schachteln, Tabletts, Kunststoff- und Metallteilen sowie verschiedenen verpackten Gütern konfigurieren kann.
Verwandte Produkte
Die Version piCOBOT® Electric - ABB GoFa ist eine Ergänzung:
- piCOBOT® Electric für die markenunabhängige Cobot-Integration
- piCOBOT® und piCOBOT® L für Installationen mit Druckluft und höheren Nutzlastanforderungen
- Piabs umfangreiches Sortiment an Sauggreifern, Greifwerkzeugen und Zubehör für maßgeschneiderte End-of-Arm-Werkzeuge auf unterschiedlichen Cobot-Plattformen.