Piab bringt piCOBOT® Electric auf den Markt - Vollelektrischer Vakuumgreifer für alle Cobot-Marken

Veröffentlicht 13.04.2026
Piab bringt piCOBOT® Electric auf den Markt - Vollelektrischer Vakuumgreifer für alle Cobot-Marken

Piab führt den piCOBOT® Electric (Standard I/O) ein, einen vollelektrischen Vakuumgreifer, der mit den meisten Cobot-Marken kompatibel ist. Er macht Druckluft überflüssig und vereinfacht eine saubere, energieeffiziente Automatisierung.

Piab erweitert sein Portfolio an elektrischen Robotern mit der Einführung des piCOBOT® Electric (Standard I/O) - eine vollelektrische Vakuumgreiflösung, die mit einer Vielzahl von kollaborativen Robotern kompatibel ist, unabhängig von der Marke.
Da der piCOBOT® Electric das Vakuum ausschließlich mit Strom erzeugt, wird keine Druckluft mehr benötigt. Dies vereinfacht die Installation und ermöglicht stabile, effiziente und nachhaltige Cobot-Anwendungen in den Bereichen Montage, Maschinenbedienung, Verpackungsmaschine, Logistik und Lagerhaltung.

Vollelektrische Vakuumerzeuger

Keine Druckluft erforderlich. Dies reduziert den Infrastrukturbedarf, den Energieverbrauch und den Lärmpegel und ermöglicht die Automatisierung von Robotern auch an Orten, an denen Druckluft begrenzt, teuer oder nicht verfügbar ist.

Markenunabhängige Standard-E/A-Schnittstelle

Das Gerät wird über eine universelle Standard-I/O-Schnittstelle mit dem Cobot verbunden.

Kompakte und leichte Konstruktion

Die schlanke und leichte Einheit trägt dazu bei, die Nutzlast und die Reichweite des Cobots zu erhalten, was sie ideal für kleinere Cobots und Arbeitszellen mit begrenztem Platzangebot macht.

Modulare Flexibilität beim Greifen

Der piCOBOT® Electric kann mit Piabs breitem Sortiment an Saugnäpfen, Greiferarmen und Zubehör kombiniert werden. Das modulare Konzept ermöglicht es dem Benutzer, das Werkzeug für das Handhaben von Kisten, Tabletts, Kunststoff- und Metallteilen sowie verschiedenen verpackten Gütern zu konfigurieren.

Sauberer, leiser und wartungsarmer Betrieb

Mit weniger externen Komponenten, weniger Schnittstellen und ohne Druckluftschläuche ermöglicht der piCOBOT® Electric eine saubere und leise Cobot-Installation. Der vereinfachte Aufbau trägt auch dazu bei, den Wartungsaufwand und die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.

Branchen und Anwendungen

piCOBOT® Electric ist für eine breite Palette von cobot-gesteuerten Anwendungen in verschiedenen Branchen konzipiert, darunter:

E‑Commerce, Logistik und Lagerhaltung

Kommissionierung, Behälterhandling, Karton- und Paketabfertigung sowie Sortierung – überall dort, wo Flexibilität und kurze Umrüstzeiten entscheidend sind.

Verpackung & Palettierung

Kartonverpackung, Tray-Beladung, Kartonhandling und End-of-Line-Palettierung für Konsum- und Industriegüter.

Maschinenbeschickung

Be- und Entladen von Maschinen, die ein präzises, zuverlässiges und kompaktes Greifen in sauberen und platzbeschränkten Umgebungen erfordern.

Teilmontage und allgemeine Fertigung

Handhabung von Komponenten und Baugruppen in der Automobil-, Elektronik- und anderen Industrien, die auf agile Cobot-Automatisierung mit geringem Platzbedarf setzen.

Verwandte Produkte

piCOBOT® Electric (Standard I/O) ist Teil von Piabs breiterem Roboter- und Vakuumautomatisierungsportfolio und ergänzt es:

  • piCOBOT® und piCOBOT® L sind pneumatische Versionen für Installationen, bei denen Druckluft leicht verfügbar ist und höhere Nutzlasten erforderlich sind
  • piCOBOT® Electric Versionen mit Plug-and-Play-Software für Universal Robots, FANUC und ABB
  • Das umfangreiche Angebot von Piab an Saugnäpfen, Greifern und Zubehör, das maßgeschneiderte EOAT-Lösungen für verschiedene Produkte und Oberflächen ermöglicht
     

Artikel teilen